IGUS | e-prowadniki
50 53 63 88,5 44,8 30 20 27,5 150,7 30 9,5 25 50 63 33 270,3 225,5 201 27 13 0 888 Mic 889 Bi Ba hi ha R [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] MF.10.50.075 | 075 | micro flizz ® | MF10 | Zakres produktów | Wymiary montażowe Więcej informacji www.igus.pl/microflizz Wymiary montażowe Seria MF10 - Nr art. MF.10.50.075 e-prowadnik widoczny tylko dla ilustracji micro flizz ® | Seria MF010 | Zakres produktów micro flizz ® | Przykłady zastosowań Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i więcej na www.igus.pl/microflizz Do 10 GBit/s przy szybkości 6 m/s - wraz z zasilaniem w micro flizz ® MF10 micro flizz ® w przemyśle spożywczym micro flizz ® łączący zestaw ruchomych szal Ruchy korytarzy przy odległościach do 100 m i szybkości do 6 m/s igus ® micro flizz ® w oczyszczalni ścieków Prowadzenie 4 pojedynczych rdzeni do 35 mm² i przewodów FOC, o szybkości transmisji danych powyżej 10 Gbit/s. www.igus.pl/MF10 Nr artykułu Promień gięcia Seria 50 63 20 27,5 Wysokość montażowa kompletnego systemu: 275 mm Szerokość montażowa kompletnego systemu: 107,6 Zalecane długości elementów kanału (odlew aluminiowy) 2,0 m / 3,0 m / 6,0 m Średnica przewodu Maks. ø 16 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=