IGUS | e-prowadniki
29,5 20 15 50,2 19 10 20 17 11 10,3 108,48 75,5 10,5 R18 10 4 886 Mic 887 40,5 20 4 15 51 20 19 29 18 26 13 11 10,3 10,5 10,5 10,3 20 181 140 24 R35 10 4 Bi Ba hi ha R [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] MF.06.10.018 | 018 | Bi Ba hi ha R [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] MF.08.18.035 | 035 | micro flizz ® | MF06 | Zakres produktów | Wymiary montażowe Więcej informacji www.igus.pl/microflizz Wymiary montażowe Seria MF06 - Nr art. MF.06.10.018 e-prowadnik widoczny tylko dla ilustracji micro flizz ® | Seri MF06 | Zakres produktów micro flizz ® | MF08 | Zakres produktów | Wymiary montażowe Wymiary montażowe Seria MF08 - Nr art. MF.08.18.035 e-prowadnik widoczny tylko dla ilustracji micro flizz ® | Seria MF08 | Zakres produktów Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i więcej na www.igus.pl/microflizz Nr artykułu Promień gięcia Seria 10 19 11 17 Nr artykułu Promień gięcia Seria 18 29 13 21 Wysokość montażowa kompletnego systemu: 108,48 mm Szerokość montażowa kompletnego systemu: 29,5 mm Zalecane długości elementów kanału (odlew aluminiowy) 2,0 m / 3,0 m / 6,0 m Średnica przewodu Maks. ø 8 mm Wysokość montażowa kompletnego systemu: 161 mm Szerokość montażowa kompletnego systemu: 40,5 mm Zalecane długości elementów kanału (odlew aluminiowy) 2,0 m / 3,0 m / 6,0 m Średnica przewodu Maks. ø 9,5 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=