IGUS | e-prowadniki

882 Mic 883 hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] ≤ [m] MF.06.10.018 018 886 MF.08.18.035 035 887 MF.10.18.035 075 888 ≤ [m/s] ≤ [m/s 2 ] ≤ [Gbit/s] MF.06.10.018 MF.08.18.035 MF.10.50.075 Więcej informacji www.igus.pl/microflizz micro flizz ® | Wprowadzenie | Zalety micro flizz ® | Tabela doboru | Dane techniczne Proste połączenie: łatwe i wszechstronne mocowanie dzięki rowkom teowym System do bezpiecznego przesyłaniaenergii, danych oraz powietrza. Prędkości przesyłu danych do 10 Gbit/s - micro flizz ® Znajdź wideo online www.igus.pl/microflizz Samonośna: "skrzydełka" zapewniają pewne trzymanie e-prowadnika w kanale prowadzącym Bezpieczne: wbudowane mocowanie przewodów w wózku prowadzącym Bezobsługowe: aluminiowy kanał i bezsmarowy e-prowadnik z tworzywa sztucznego micro flizz ® - kompaktowy systemdla bezpiecznego prowadzenia mocy, danych i powietrza, bezobsługowa alternatywa dla szynoprzewodów ● ● e-prowadnik jest prowadzony w specjalnych otworach, brak ślizgania ● ● Opcjonalne sterowanie ze stacjonarnej szafy sterowniczej ● ● Przyspieszenia do 50 m/s 2, szybkość do 6 m/s oraz przesył danych do 10 Gbit/s ● ● Szybki montaż dzięki wstępnie skonfigurowanemu, modułowemu systemowi ● ● Wymagane mniej miejsca ● ● Dostępne również w wersji wstępnie zmontowanej ● ● Płynny ruch dzięki łożyskom kulkowym w wózkach prowadzących ● ● Dostępny również z e-prowadnikiem testowanym na EX (na zapytanie) ● ● Dostępne 3 rozmiary: średnica przewodu MF06: maks. Ø 8,0 mm, MF08: maks. 9 9,5 mm, MF10: maks. Ø 16 mm Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Przechowywanie materiałów Dźwigi wewnętrzne Bramy przemysłowe Stacje robocze Oczysz- czalnie ścieków Systemy kamer Drzwi przesuwne Panele operatorskie Systemy pomiarowe Wyposażenie studyjne Przeładunek materiałów Nagroda IF Product Design 2006 dla igus ® micro flizz ® Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i więcej na www.igus.pl/microflizz Seria Wysokość wewn. Szerokość wewn. Szerokość zewn. Wysokość zewn. Promień gięcia Długość przesuwu strona micro flizz ® MF06 samonośny e-prowadnik w aluminiowym profilu 11 10 19 17 30 micro flizz ® MF08 samonośny e-prowadnik w aluminiowym profilu 13 18 29 21 50 micro flizz ® MF10 samonośny e-prowadnik w aluminiowym profilu 20 50 63 27,5 100 Seria Szybkość Przyspieszenie Prędkość przesyłu danych 6 20 10 6 30 10 6 50 10 Dane techniczne, wartości dynamiczne Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=