IGUS | e-prowadniki
880 205 295 470 250 275 240 881 [mm] [mm] IE92.31.75.260.3000.01.E IE92.31.75.260.3000.F.01.E IE92.30.75.260.3000.01.E [mm] [mm] IE30.8548.02 IE30.8548.04 IE30.8548.05 Wymiary montażowe Zakres produktów | Seria basic flizz ® 2500 Zakres produktów | Seria basic flizz ® 3500 basic flizz ® 2500 · 3500 | Zakres produktów | Wymiary montażowe Więcej informacji www.igus.pl/basicflizz basic flizz ® 2500 - wysokość zewnętrzna 295 mm basic flizz ® 3500 - wysokość zewnętrzna 470 mm Łatwy montaż (możliwość montowania na ścianie lub podłodze), standardowa, modułowa konstrukcja basic flizz ® | Wymiary montażowe basic flizz ® rozwiązanie zamknięte igus ® basic flizz ® idealnie nadaje się do zastosowania w oczy- szczalniach ścieków Ekonomiczny, bezobsługowy system Możliwy do wybrania kierunek działania, montaż oraz punkt wprowadzania Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i więcej na www.igus.pl/basicflizz Nr art. basic flizz ® Specyfikacja Wysokość zewn. Odległość pomiędzy wsparciami Z listwą ślizgową 295 3 000 Moduł końca stałego 295 3 000 Bez listwy ślizgowej 295 3 000 Standardowy materiał : stal nierdzewna 304, materiał 1.4301 (AISI 304). Opcjonalnie: stal galwanizowana albo stal nierdzewna V4A, materiał 1.4404 (ASI316L) Więcej długości dostępnych na zapytanie, prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Nr art. basic flizz ® Specyfikacja Wysokość zewn. Odległość pomiędzy wsparciami Z listwą ślizgową 470 3 000 Moduł końca stałego 470 3 000 Bez listwy ślizgowej 470 3 000 Moduł końca stałego dla szybkiego i prostego montażu na basic flizz ® 3500 na zapytanie, nr art. IE30.8548.03 Standardowy materiał : stal nierdzewna 304, materiał 1.4301 (AISI 304). Opcjonalnie: stal galwanizowana albo stal nierdzewna V4A, materiał 1.4404 (ASI316L) Więcej długości dostępnych na zapytanie, prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=