IGUS | e-prowadniki
[mm] ≤ [m] IE92.31.75.260.3000.01.E 880 IE92.31.75.260.3000.F.01.E 880 IE92.30.75.260.3000.01.E 880 IE30.8548.02 880 IE30.8548.04 880 IE30.8548.05 880 878 879 Więcej informacji www.igus.pl/basicflizz basic flizz ® | Wprowadzenie | Zalety Niezawodne prowadzenie: szyna prowadząca wbudowana w profil Ekonomiczne, zamknięte rozwiązanie dla aplikacji o długimprzesuwie, np.: w oczyszczalniach ścieków - basic flizz ® ● ● Niskoobsługowy system do przesuwów do 100 m ● ● Dostępne 2 rozmiary 295 mm i 470 mm wysokości zewnętrznej ● ● Inne dostępne wersje, do 200 m przesuwu z e-prowadnikami E2 rol i więcej ● ● Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami ● ● Ekonomiczne i w pełni zamknięte, kompletne rozwiązanie ● ● Ustandaryzowana i modułowa konstrukcja ● ● Łatwy montaż na ścianie bądź podłodze ● ● Długości przewodów krótsze do 50% niż przy wieszaniu, niskoprofilowa instalacja ● ● Przewody są prowadzone z określonympromieniemgięcia, dzięki czemu siły rozciągające są pochłaniane przez e-prowadnik ● ● Przewody nie plączą się i nie ma możliwości ich uszkodzenia ● ● Brak kontaktu z pierścieniem ślizgowym (jak w klasycznych bębnach kablowych) ● ● Przewody i węże można łatwo wymieniać ● ● Zmniejszenie kosztów mocy - bezpośrednio napędzany przez zgarniacz. Brak potrzeby dodatkowych napędów (jak w przypadku bębnów kablowych) ● ● Opcjonalnie dostępne ruchome ramię końcowe (np. jako mechaniczne połączenie do wózka zgarniacza) - oferujemy niestandardowe rozwiązania Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Oczyszczalnie ścieków Zgarniacze podłużne Osadniki piachu Osadniki smaru Stacja uzdatniania wody Budynki galwanotechniczne Dźwigi Budowa fabryk Bramy wodne Konstrukcja modułowa: łatwy montaż, kompaktowa konstrukcja Oszczędność czasu: otwierane wzdłuż zewnętrznego promienia Zabezpieczona: odporna na warunki pogodowe, obudowa Montowany na podłodze Montowany na ścianie Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) basic flizz ® | Tabela wyboru QuickCad – Konfigurator 3D CAD dla basic flizz ® ● ● Wygeneruj basic flizz ® jako model 3D szybko i łatwo ● ● Szybkie pobieranie plików CAD bez konieczności rejestrowania się ● ● Wybierz wersję instalacji, punkt wprowadzania i kierunek pracy ● ● Wygeneruj listę części oraz arkusze danych w formie PDF Więcej informacji dostępnych na www.igus.pl/basicflizz Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i więcej na www.igus.pl/basicflizz Seria Specyfikacja Wysokość zewn. Długość przesuwu strona basic flizz ® 2500 ekonomiczne, zamknięte, kompletne rozwią- zanie do zastosowań wymagających długich przesuwów, np. w oczyszczalniach ścieków Z listwą ślizgową 295 200 Moduł końca stałego 295 200 Bez listwy ślizgowej 295 200 basic flizz ® 3500 ekonomiczne, zamknięte, kompletne rozwią- zanie do zastosowań wymagających długich przesuwów, np. w oczyszczalniach ścieków Z listwą ślizgową 470 200 Moduł końca stałego 470 200 Bez listwy ślizgowej 470 200 Moduł końca stałego dla szybkiego i prostego montażu na podstawowym flizz ® 3500 na zapytanie, Nr art. IE30.8548.03 Standardowy materiał : stal nierdzewna 304, materiał 1.4301 (AISI 304). Opcjonalnie: stal galwanizowana albo stal nierdzewna V4A, materiał 1.4404 (ASI316L)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=