IGUS | e-prowadniki
87 86 α = [ ° ] ∆M = [mm] a = [m/s 2 ] AR = [mm] Ba = [mm] Bi = [mm] B Ra = [mm] B Ri = [mm] D = [mm] D 2 = [mm] FL B = [m] FL G = [m] FL U = [m] FZ max = [kg/m] H = [mm] H 2 = [mm] ha = [mm] H F = [mm] hi = [mm] H Ra = [mm] H Ri = [mm] IR = [mm] K = [mm] K 2 = [mm] L K = [mm] n = [1] n Mon = [1] n Ri = [1] R = [mm] RBR = [mm] S = [mm] S /2 = [mm] T = [mm] v = [m/s] X1 = [mm] X 2 = [mm] CL = [mm] S/2 S/2 S ∆M S/2 S/2 S R R L K = S / 2 + K L K = S / 2 +∆M + K H F H S/2 S/2 S ∆M S/2 S/2 S R R SFL B = 2 x FL B SFL G = 2 x FL G B R = Ba + 4 H RI ≥ 2 x ha K = π x R + (2 x T) L K = S / 2 + ∆M + K L K = S / 2 + K [m] L K = S / 2 + K 2 [m] Piktogramme K = π x R + (2 x T) L K = S = S / 2 = R = ∆M = K = H = H F = Więcej informacji www.igus.pl Obliczanie długości e-prowadnika Jeżeli koniec stały e-prowadnika znajduje się w środku przesuwu, długość e-prowadnika L K jest obliczona przy użyciu połowy długości przesuwu i dodaniu wartości K dla promienia gięcia. Wartość K znajduje się w tabeli katalogu. Umieszczenie końca stałego w środku przesuwu jest najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem, ponieważ wymaga najkrótszego e-prowadnika, kabli i węży. Naprężenie wstępne Na największąmożliwą długość samonośnąmawpływkonstrukcja, materiał i wstępne obciążenie. Naprężenie wstępne oznacza podniesienie górnego odcinka prowadnika w obszarze długości samonośnej. Wszystkie serie e-prowadników igus ® są produkowane z naprężeniemwstępnym, specjalne e-prowadniki "bez naprężenia wstępnego" są dostępne na zapytanie. W rozdziale wy- miarów instalacji poszczególnych e-prowadników, znajduje się wymiar H F , który określa wyma- ganą wysokość wbudowania, z uwzględnieniem naprężenia wstępnego. Naprężenie wstępne zapewnia większe długości samonośne i zwiększa trwałość systemu oraz bezpieczeństwo pracy. Wprzypadku ograniczonegomiejscamożemy na Państwa życzenie dostarczyć e-prowadniki “bez naprężenia wstępnego” są one jednakmniej obciążalne. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® . No Camber - dostępne również specjalne e-pro- wadniki "NC" - beznapręże- nia wstępnego. Prosimy o kontakt z igus ® . Terminologia igus ® | Spis alfabetyczny Obliczanie | Naprężenie wstępne i długość e-prowadnika Stały koniec na środku przesuwu jest najbardziej ekonomicznym rozwiąza- niem Skróty i opis Formuła igus ® Tenwzór obowiązuje zasadniczo dlawszystkich typówaplikacji, jeśli stały koniec znajduje się na środku przesuwu. Wyjątki: ruchy obrotowe i najdłuższe przesuwy. Ten wzór obowiązuje, jeśli stały koniec znajduje się poza środkiem przesuwu. Zasada naprężenia wstępnego dla e-prowadników igus ® H F = wymagana wysokość montażu Wymagana wysokość wbudowania - w zależno- ści od naprężenia wstęp- nego e-prowadnika. Prosi- my sprawdzić wartość H F , która znajduje się na stro- nie dla poszczególnej serii Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl Zastosowania samonośne Zastosowania ślizgowe Pionowo wiszące Pionowo stojące Zig-zag Montowane na boku Ruch obrotowy Poziome i pionowe Aplikacje "jedna w drugiej" Zastosowania bok w bok Ruch łączony Obliczanie maksymalnej długości przesuwu, samonośnego z ugięciem Obliczanie maksymalnej długości przesuwu, samonośnego, prostego Obliczanie minimalnej szerokości rynny prowadzącej Obliczanie minimalnej wysokości rynny prowadzącej Dodatek na promień gięcia Obliczanie długości e-prowadnika stały koniec znajduje się poza środkiem przesuwu ( FL G , FL B i ΔM ) Obliczanie długości e-prowadnika. Dla wszystkich typów aplikacji, stały koniec na środku przesuwu, - z wyjątkiem ruchów obrotowych i najbardziej długich przesuwów Obliczanie długości e-prowadnika dla długich przesuwów, stały koniec na środku przesuwu Długość e-prowadnika Długość przesuwu Połowa długości przesuwu Promień gięcia Odchylenie punktu środkowego Dodatek do promienia gięcia ( K znajduje się w tabeli danych poszczególnych serii igus ® ) Nominalna wysokość wbudowania Wymagana wysokość wbudowania Kąt obrotu Odchylenie punktu środkowego Przyspieszenie Zewnętrzny promień, e-prowadnik (twisterchain ® ) Szerokość zewnętrzna e-prowadnika Szerokość wewnętrzna e-prowadnika Szerokość zewnętrzna rynny prowadzącej Szerokość wewnętrzna rynny prowadzącej Nadmierna długość e-prowadnika w pozycji końcowej Nadmierna długość podczas długich przesuwów Długość samonośna z ugięciem Prosta długość samonośna Samonośny bieg dolny Maksymalna waga wypełnienia Nominalna wysokość wbudowania Wysokość montażowa z obniżonym mocowaniem Wysokość zewnętrzna e-prowadnika Wymagana wysokość wbudowania Wysokość wewnętrzna e-prowadnika Wysokość zewnętrzna rynny Wysokość wewnętrzna rynny Promień wewnętrzny, e-prowadnik (twisterchain ® ) Dodatek dla promienia gięcia (K pochodzi z tabel danych poszczególnych serii) Dalszy dodatek, jeśli wysokość uchwytu montażowego jest obniżona (w przypadku długich przesuwów) Długość e-prowadnika Liczba ogniw Liczba zestawów montażowych (lewy/prawy) Liczba zestawów rynny (lewy/prawy) Promień gięcia Podwójny promień gięcia Długość przesuwu Połowa długości przesuwu Skok Szybkość przesuwu Wewnętrzna przestrzeń konstrukcyjna maszyny (twisterchain ® ) Zewnętrzny promień e-prowadnika, wliczając wbudowanie (twisterchain ® ) Przesunięty punkt stały
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=