IGUS | e-prowadniki

876 877 LLLL = S FFFF Bi Bi R [mm] [mm] [mm] 907.645. Bi . R .LLLL/FFFF E4.56 R4.56 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 907.645. Bi . R .LLLL/FFFF E4.80 R4.80 | 150 * | 175 | 200 | 250 | 300 | 907.645. Bi . R .LLLL/FFFF E4.112 R4.112 | 200 * | 250 | 300 | 907.837. Bi . R .LLLL/FFFF E4.56 R4.56 | 350 | 400 | 450 | 500 | 907.837. Bi . R .LLLL/FFFF E4.80 R4.80 | 350 | 400 | 450 | 500 | 907.837. Bi . R .LLLL/FFFF E4.112 R4.112 | 350 | 400 | 450 | 500 | Więcej informacji dostępnych na www.igus.pl/guidelok_hr guidelok horizontal | Wprowadzenie | Zalety Wsparcie biegu górnego: inteligentne prowadzenie biegu górnego dzięki wychylnym, rolkowym elementom mocującym Otwierany i odporny na wióry e-tuby E4 są w pełni zamknięte i łatwe do wypełnienia Prowadzenie biegu górnego dla długich przesuwów, samonośne w obszarach występowania wiórów - guidelok Zwłaszcza w zastosowaniach z długim przesuwem na obrabiarkach, kiedy e-prowadnik normalnie musiałby ślizgać się, ale problemem są metalowe wióry. poziomy guidelok to ekonomiczne rozwiązanie ● ● Możliwe przesuwy samonośne do 50 m ● ● Wióry i odpryski nie dostają się pomiędzy górny a dolny bieg e-prowadnika ● ● Modułowy system z kilkoma częściami (możliwy także bez rynien bocznych) ● ● Znaczny wzrost długości samonośnej e-prowadników ● ● Mniejsze siły ciągnąco/pchające (mniejsze e-prowadniki, praca samonośna i rolki = energooszczędny ) ● ● Niższe koszty niż przy większości stalowych prowadników lub systemach ślizgowych ● ● Otwarta konstrukcja rynny prowadzącej, wióry mogą wydostać się ze środka Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Obrabiarki Zastosowania w obszarach występowania wiórów Wszędzie gdzie aplikacja ślizgowa jest niewskazana Znajdź wideo online www.igus.pl/guidelok_hr Odporny na wióry: zminimalizowane zużycie dzięki działaniu samonośnemu Niezawodne prowadzenie: kanał rynnowy do prowadzenia biegu dolnego Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) guidelok horizontal | Zakres produktów | Wymiary montażowe e-prowadnik jest prowadzony w kana- le rynnowym, odpychając sprężynowe wsporniki rolkowe swoimpromieniem... ... który odskoczył ponownie po przej- ściu promienia e-prowadnika ... górny bieg następnie układa się na wsporniku rolki. Zasada konstrukcji - prowadnice poziome guidelok prowadzą e-prowadnik na specjalnych spręży- nowychwspornikach rolkowych, które są odsuniętew tył przez promień e-prowadników, oczysz- czając mu drogę Szkic zasadniczy - poziomy guidelok - LLLL = Długość całkowita FFFF = Długość sekcji kanału Boczne wsporniki z wahliwymi rolkami dla wsparcia biegu górnego e-prowadnika Dane3D-CAD, konfiguratory, kalkulatoryżywotności iwięcej na www.igus.pl/guidelok_hr Bi +224 73 A 50 50 Nr art. elementy guidelok Dla e-prowadników Dla e-tub Dostępne promienie gięcia 50 - 600 75 - 462 50 - 600 150 - 462 50 - 600 200 - 500 50 - 600 75 - 462 50 - 600 150 - 462 50 - 600 200 - 500 LLLL = Długość całkowita FFFF = Długość sekcji kanału **W przypadku e-tub promień nie jest dostępny. Więcej serii i promieni na zapytanie. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Kompletny nr art. z wymaganąwartością długości całkowitej oraz długością sekcji kanału. Przykład: 907.645. 200 . 300 .20000/2000.0

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=