IGUS | e-prowadniki
872 873 S/2 S m x FFFF = 2 x R + 170/2 2 x R + 170 190 15 15 ø 11 ø 11 30 25 166 10,5 145 160 160 200 360 65 80 120 15 n x FFFF 2 x FFFF FFFF FFFF 0 S/2 0 R guidelok slimline P Bi R [mm] [mm] GLSL.P.255. 10 . 150 .LLLL/FFFF 255 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | GLSL.P.2700. 10 . 150 .LLLL/FFFF 2700 | 150 | 175 | 200 | – | 250 | ≤ 4 m/s ≤ 4 m/s ≤ 10 m/s 2 Więcej informacji www.igus.pl/guidelok_sl guidelokslimlineP |Wprowadzenie | Zalety Niezawodne prowadzenie: nawet dla wysokich szybkości przesuwu Bezpiecznie, pionowe prowadzenie - guidelok slimline P Znajdź wideo online www.igus.pl/guidelok_sl Brak kołysania się e-prowadnika: guidelok bezpiecznie chwyta e-prowadnik nawet przy wysokich przyspieszeniach bocznych Wysokie przesuwy w pionie możliwe przesuwy do 50 m w 1,5 m lub 2 m długościach sekcji kanału W przypadku systemów prowadzenia charakteryzujących się wy- soką dynamiką, ruch poziomy przekraczający szybkość 7 m/s nie jest niespotykany. Zaawansowany system igus ® guidelok slimline prowadzi e-prowadniki, nawet przy największych szybkościach. Uwaga: tego typu systemy powinny być konstruowane z naszymi inżynierami projektowania systemu. Możemy szybko przedstawić wycenę. Prosimy o kontakt. ● ● Do 7 m/s oraz 10 m/s² ● ● Do 80% mniej rynny, oszczędzając koszty i wagę ● ● Dla systemów wiszących do 50m ● ● Brak kołysania się e-prowadnika, wysoka niezawodność ze względu na mechanizm blokujący oraz szyny prowadzące ● ● Szybszy i łatwiejszy montaż ● ● Zredukowany poziom hałasu ● ● Łatwy dostęp dla serwisowania ● ● Całkowitewykonanie z tworzywa sztucznego zapewnia niskąwagę ● ● Bezpieczne prowadzenie energii, danych i innych mediów Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Układarki regałowe Windy Windy budowlane i dźwigowe Wyciągi Automatyczne magazyny Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Dane techniczne guidelok slimline P | Zakres produktów | Wymiary montażowe guidelok slimline P w magazynie wyso- kiego składowania Dane3D-CAD, konfiguratory, kalkulatoryżywotności iwięcej na www.igus.pl/guidelok_sl Szybkość w pionie Szybkość w poziomie Przyspieszenie Wymiary montażowe Nr art. guidelok P Dla Serii 103 100 LLLL = Długość całkowita FFFF = Długość sekcji kanału Dostępne są specjalne wersje o różnych szerokościach, promieniach i długościach sekcji kanału. Prosimy skontaktować się z firmą igus ® w kwestii terminu dostawy. Kompletny nr art, z wymaganą wartością długości całkowitej i długości sekcji kanału. Przykład: GLSL.F.2700. 10 . 150 .9000/1500 System igus ® guidelok GLSL.P.S. - teraz do szczególnie wąskich przejść. Więcej informacji www.igus.pl/guidelok_sl
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=