IGUS | e-prowadniki
870 871 liftband Bi hi ≤ R [m] [mm] [mm] [mm] ≤ ø [mm] * LB.E332. 25 .2. 175 . 1 .01.0 1 175 LB.E332. 25 .2. 175 . 2 .01.0 2 175 LB.E332. 25 .2. 175 . 3 .01.0 3 175 LB.E332. 25 .2. 175 . 4 .01.0 4 175 LB.E332. 25 .2. 175 . 5 .01.0 5 175 LB.E332. 25 .2. 175 . 6 .01.0 6 175 LB.E332. 25 .2. 175 . 7 .01.0 7 175 LB.E332. 25 .2. 175 . 8 .01.0 8 175 LB.E332. 25 .2. 175 . 9 .01.0 9 175 LB.E332. 25 .2. 175 . 10 .01.0 10 175 LB.E332. 25 .2. 175 . 11 .01.0 11 175 LB.E332. 25 .2. 175 . 12 .01.0 12 175 LB.E332. 25 .2. 175 . 13 .01.0 13 175 Bi hi ≤ R [m] [mm] [mm] [mm] ≤ ø [mm] * LB.E332. 32 .2. 250 . 1 .01.0 1 250 LB.E332. 32 .2. 250 . 2 .01.0 2 250 LB.E332. 32 .2. 250 . 3 .01.0 3 250 LB.E332. 32 .2. 250 . 4 .01.0 4 250 LB.E332. 32 .2. 250 . 5 .01.0 5 250 LB.E332. 32 .2. 250 . 6 .01.0 6 250 LB.E332. 32 .2. 250 . 7 .01.0 7 250 LB.E332. 32 .2. 250 . 8 .01.0 8 250 LB.E332. 32 .2. 250 . 9 .01.0 9 250 LB.E332. 32 .2. 250 . 10 .01.0 10 250 LB.E332. 32 .2. 250 . 11 .01.0 11 250 LB.E332. 32 .2. 250 . 12 .01.0 12 250 LB.E332. 32 .2. 250 . 13 .01.0 13 250 ≤ 1 m/s ≤ 2 m/s 2 ≤ 1 m/s ≤ 2 m/s 2 liftband - czas dostawy* 3-5 dni roboczych *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Bezpieczny i wytrzymały: nylonowe paski dla bezpiecznego prowadzenia i wysokiej wagi wypełnienia Wytrzymałe: nawet przy ruchach bocznych - przegub "wciśnij przycisk" Dostępny w 2 rozmiarach: prosty triflex ® dla łatwego wprowadzania przewodów Rozwinięty - bezpieczne doprowadzenie przewodu do 13 m Zwinięty - bezpieczne przechowywanie w solidnym, stalowym koszu Zoptymalizowany dla przestrzeni: kompaktowy, stalowy kosz dla najlepszego wykorzystania przestrzeni Rynna fazowana: dla bezpiecznego działania Solidna tarcza napędowa: dla łatwego montażu dostoso- wanego dla twojej aplikacji Lekki: kompaktowa konstrukcja o niskiej wadze Prowadzenie kabli do wysokości 13 m przy ograniczonej przestrzeni montażowej - liftband liftband - modułowe, ciche i oszczędzające miejsce pionowe prowadzenie energii, danych oraz mediów. Wysokie, pionowe aplikacje, które wymagają kompaktowego rozwiązania, mogą być realizowane za pomocą liftband. ● ● 2 rozmiary: wewnętrzna szerokość 25 mm i 32 mm ● ● 2 promienie gięcia: 175 mm i 250 mm ● ● Alternatywa dla rozwiązania zig-zag ● ● Lżejsze z mniejszą przestrzenią montażową ● ● Łatwe wdrażanie zastosowań pionowych ● ● Maksymalne rozwinięcie 13m ● ● Wystarczy wcisnąć przewody o średnicy do 9/12 mm* do e-prowadnika ● ● Wystarczy wcisnąć przewody o średnicy do 11/15 mm* do e-prowadnika * Zależy od serii Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Technika sceniczna Dźwigi wewnętrzne Mobilne anteny teleskopowe liftband | Wprowadzenie | Zalety Więcej informacji www.igus.pl/liftband Konfiguracja testowa liftbandw laboratoriumwewnętrznym igus ® liftbandSeriaLB.E332.25 | e-prowadnikzkonstrukcją "easy" | Szerokośćwewnętrzna25mm liftbandSeria LB.E332.25 | e-prowadnik z konstrukcją "easy" | Szerokośćwewnętrzna 32mm liftband | Zakres produktów | Wymiary montażowe Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i więcej na www.igus.pl/liftband Nr art. liftband Wysokość rozwinięcia Przewód 25 2 x 13 ø 9 25 2 x 13 ø 9 25 2 x 13 ø 9 25 2 x 13 ø 9 25 2 x 13 ø 9 25 2 x 13 ø 9 25 2 x 13 ø 9 25 2 x 13 ø 9 25 2 x 13 ø 9 25 2 x 13 ø 9 25 2 x 13 ø 9 25 2 x 13 ø 9 25 2 x1 3 ø 9 * Wciśnij przewody o średnicy do 9 mm w e-prowadnik / przeciągnij przewody o średnicy do 11 mm przez e-prowadnik Nr art. liftband Wysokość rozwinięcia Przewód 32 2 x 17 ø 12 32 2 x 17 ø 12 32 2 x 17 ø 12 32 2 x 17 ø 12 32 2 x 17 ø 12 32 2 x 17 ø 12 32 2 x 17 ø 12 32 2 x 17 ø 12 32 2 x 17 ø 12 32 2 x 17 ø 12 32 2 x 17 ø 12 32 2 x 17 ø 12 32 2 x 17 ø 12 * Wciśnij przewody o średnicy do 12 mm w e-prowadnik / przeciągnij przewody o średnicy do 15 mm przez e-prowadnik Dane techniczne Szybkość Przyspieszenie Szybkość boczna Przyspieszenie boczne
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=