IGUS | e-prowadniki
e-spool 868 21.3.1 21.1.1 21.2.1 21 TB20. 44 .18 TB20.18.2 TB29. 27 .22 TB30.22.2 TB30. 75 .22 / TB30HD. 75 .22 TB30.22.2 18 22 22 e-spool 869 21.2 10 2,5 3 21.2 21.2.1 21.1 2,5 10 21.1 21.1.1 21.3 2,5 5 21.3 21.3.1 TB20.18.2 TB30.22.2 9 2 TB30.22.2 Więcej informacji www.igus.pl/e-spool e-spool | Akcesoria Podział wewnętrzny dla e-prowadników E2/000 Standard - do wszystkich aplikacji Separator o szerokiej podstawie dla maksymalnej siły trzy- mania w e-prowadniku. Do jeszcze szybszego montażu Szeroki z jednej strony dla wysokiej siły trzymania, wąski z drugiej dla łatwego układania przewodów. Dla przewodów o małym przekroju Separator o wąskiej podstawie dla wielu cienkich przewo- dów układanych obok siebie. Zapewnia oszczędność miej- sca w e-prowadnikach. Podział wewnętrzny E2/000 - brak odstępu względem ogniw bocznych Separatory są montowane co 5 ogniwo e-prowadnika. Podział wewnętrzny e-prowadnika twisterband - separatory dostarczane są niezamontowane. Wystarczy pchnąć na otwieraną poprzeczkę. Separatory są montowane co 4 ogniwo e-prowadnika. Podział wewnętrzny dla e-prowadników twisterband Separatory - w celu zamontowania wystarczy otworzyć e-prowadnik, włożyć przewód i wepchnąć separator na po- przeczkę. Następnie dodać kolejne przewody. Separatory zapewniają przejrzysty, przyjazny przewodom podział we- wnętrzny. mini-e-spool - kompaktowy, do wysunięcia o długości do 2 m ● ● Kompaktowy, oszczędzający miejsce bęben przewodowy bez pierścienia stykowego ● ● Nr art. SP1.240.2000.01.R.0 bardzo lekka konstrukcja wykonana z aluminium ● ● Długości wysunięcia do 2 m Więcej informacji www.igus.pl/e-spool Moc e-spool - z silnikiem, dla długości wysunięcia do 25m ● ● Napędzany silnikiem e-spool dla wysunięć o długości 25m i więcej ● ● Długa żywotność dzięki zmotoryzowanemu systemowi odciągu Więcej informacji www.igus.pl/e-spool e-spool | Zastosowania i kolejne warianty Oszczędzające miejsce rozwiązanie zapewniające bezpieczny ruch pionowy. e-spool o długości rozwinięcia 3500 mmw tym elemencie obsługi. Zmontowany z kablem sterującym CF9 igus ® chainflex ® i przewodami silnikowymi CF30, a także prze- wód skrętny CF.Robot i wąż pneumatyczny CA.PU e-spool firmy igus ® w teleskopowej aplikacji firmy Becker Elec- tric Forklift Service w Erftstadt. Możliwość pionowego rozwi- nięcia do 10 m. e-spool zaopatruje silnik w media oraz prze- wody zasilające Mały e-spool i e-spool do obsługi ręcznej ● ● Dla małych przestrzeni montażowych i łatwego wypełniania ● ● SP1.400.4000.01.R.0 rozwinięcie do 4 m ● ● Do zastosowań, w których przewód jest wyciągany ręcznie: SPC1.300.5000.01.R.0 z mechanizmem blokującym, rozwinięcie do 5 m Więcej informacji www.igus.pl/e-spool Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/e-spool Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Separator standardowy, szeroka podstawa niezamontowany zamontowany Separator, wąska podstawa niezamontowany zamontowany Separator, dla TB30.75.22 niezamontow.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=