IGUS | e-prowadniki
Bi hi [mm] [mm] [mm] SP1 .600.4000.02. R .0 SP1 .600.4000.02. L .0 SP1 .700.7000.02. R .0 SP1 .700.7000.02. L .0 SP1 .850.14000.02. R .0 SP1 .850.14000.02. L .0 Bi hi [mm] [mm] [mm] SPHD1 .600.4000.03. R .0 SPHD1 .600.4000.03. L .0 SPHD1 .700.7000.03. R .0 SPHD1 .700.7000.03. L .0 SPHD1 .850.14000.03. R .0 SPHD1 .850.14000.03. L .0 e-spool 866 e-spool HD 867 Bi hi [mm] [mm] [mm] SP2 .600.4000.02. R .0 SP2 .600.4000.02. L .0 SP2 .700.7000.02. R .0 SP2 .700.7000.02. L .0 SP2 .850.14000.02. R .0 SP2 .850.14000.02. L .0 Bi hi [mm] [mm] [mm] SPHD2 .600.4000.03. R .0 SPHD2 .600.4000.03. L .0 SPHD2 .700.7000.03. R .0 SPHD2 .700.7000.03. L .0 SPHD2 .850.14000.03. R .0 SPHD2 .850.14000.03. L .0 Uwaga: Jeśli rozwinięcie e-prowadnika jest skierowane ku górze, igus ® zaleca standardowy e-spool. Natomiast jeśli skierowane jest w dół lub w poziomie, aplikację należy omówić z inżynierem firmy igus ® . Wersja HD z większą siłą odciągu niż jest to czasami konieczne. e-spool | Z e-prowadnikiem i 1 lub 2 twisterband | Standard e-spool | Seria SP1 · SP2 | Zakres produktów Zredukuj zużycie przewodów i niezawodnie poprowadź innemedia, standard Więcej informacji www.igus.pl/e-spool Ilustracja przedstawia e-spool z 1 i 2 e-prowadnikami twisterband Uwaga: Jeśli rozwinięcie e-prowadnika jest skierowane ku górze, igus ® zaleca standardowy e-spool. Natomiast jeśli skierowane jest w dół lub w poziomie, aplikację należy omówić z inżynierem firmy igus ® . Wersja HD z większą siłą odciągu niż jest to czasami konieczne. Ilustracja przedstawia e-spool HD z 1 i 2 twisterband e-spool | Seria SPHD1·SPHD2 | Zakres produktów Zredukuj zużycie przewodów i niezawodnie poprowadź innemedia, wersjaHD e-spool | Z e-prowadnikiem i 1 lub 2 twisterband | Wersja HD Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/e-spool Nr art. e-spool z 1 twisterband, rozwinięcie w prawą stronę Nr art. e-spool z 1 twisterband, rozwinięcie w lewą stronę Długość przesuwu 75 21 0 - 4 000 75 21 0 - 7 000 75 21 0 - 14 000 Nr art. e-spool HD z 1 twisterband, rozwinięcie w prawą stronę Nr art. e-spool HD z 1 twisterband, rozwinięcie w lewą stronę Długość przesuwu 75 21 0 - 4 000 75 21 0 - 7 000 75 21 0 - 14 000 Nr art. e-spool z 2 twisterband, rozwinięcie w prawą stronę Nr art. e-spool z 2 twisterband, rozwinięcie w lewą stronę Długość przesuwu 125 21 0 - 4 000 125 21 0 - 7 000 125 21 0 - 14 000 Maksymalne średnice węży i przewodów: 17 mm Nr art. e-spool HD z 2 twisterband, rozwinięcie w prawą stronę Nr art. e-spool HD z 2 twisterband, rozwinięcie w lewą stronę Długość przesuwu 125 21 0 - 4 000 125 21 0 - 7 000 125 21 0 - 14 000 Maksymalne średnice węży i przewodów: 17 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=