IGUS | e-prowadniki
e-spool 864 SP1 .600.4000.02. R .0 SP2 .600.4000.02. R .0 SPHD1 .700.7000.03. L .0 SPHD2 .850.14000.03. R .0 e-spool 865 ≤ 1 m/s ≤ 2 m/s 2 ≤ 1 m/s ≤ 1 m/s 2 / ≤ 0,25 m/s 2 Więcej informacji www.igus.pl/e-spool e-spool | Dane techniczne | Klucz zamówienia Dane techniczne 1 twisterband Średnica bębna Ø Maks. rozwinięcie Numer wersji Przedłużenie P / L Kolor czarny dostępny w standardzie Klucz zamówienia Wersja HD z pojedynczym e-prowadnikiem twisterband, o średnicy bębna 700 mm i maksymalnym rozwinięciu 7 000 mm, z lewej strony 2 twisterband HD Średnica bębna Ø Maks. rozwinięcie Numer wersji Przedłużenie P / L Kolor czarny dostępny w standardzie Klucz zamówienia Wersja HD z dwoma e-prowadnikami twisterband, o średnicy bębna 850 mm i maksymalnym rozwinięciu 14 000 mm, z prawej strony 1 twisterband Średnica bębna Ø Maks. rozwinięcie Numer wersji Przedłużenie P / L Kolor czarny dostępny w standardzie Klucz zamówienia Standardowy system z pojedynczym e-prowadnikiem twisterband, o średnicy bębna 600 mm i maksymalnym rozwinięciu 4 000 mm, z prawej strony 2 twisterband Średnica bębna Ø Maks. rozwinięcie Numer wersji Przedłużenie P / L Kolor czarny dostępny w standardzie Klucz zamówienia Standardowy system z dwoma e-prowadnikami twister- band, o średnicy bębna 600 mm i maksymalnym rozwi- nięciu 4 000 mm z prawej strony Klucz zamówienia | Standardowy e-spool z e-prowadnikiem twisterband HD Zasady wypełniania e-spool Zewzględunaspecjalnenaprężeniamechanicznewewnątrze-spool, zalecamystosowanieprzewodów chainflex ® od igus ® . Sugerujemy również przestrzeganie następujących zasad wypełniania: 1. Przewody w prowadniku liniowym należy układać wyłącznie jeden obok drugiego. Nie układaj przewodów jeden na drugim! 2. W miarę możliwości, w przypadku przewodów nieekranowanych należy stosować przewody z płaszczem zewnętrznym z TPE 3. Przewody ekranowane powinny należeć do asortymentu CFROBOT. 4. Wszystkie przewody powinny posiadać zewnętrzną średnicę ≤ 17 mm 5. Maks. promień gięcia wynosi 44 mm w wewnętrznym promieniu i 77 mm w promieniu zewnętrznym 6. Tam, gdzie to możliwe, użyj separatorów, aby zabezpieczyć przewody przed krzyżowaniem się i ocieraniem. Aby zaoszczędzić miejsce, separatory należy montować naprzemiennie w segmentach położonych jeden za drugim. Powtórz separatory w co 4 segmencie. 7. Przewody należy wkładaćwkolejności według średnicy i/lub promienia gięcia. Cienkie, niewielkie przewody należy włożyć po stronie wewnętrznej, a następnie coraz większe po kolei w kierunku zewnętrznym. 8. Zastosuj system mocowania przewodów na obu końcach przewodu. Używając opaski jako mocowania przewodów, upewnij się, że góra opaski jest pod spodem, aby uniknąć otarcia przewodu 9. Przewodywe-prowadniku twisterbandnależy zawszemontowaćbliskoosi obrotu, pozostawiając nieco miejsca na zewnątrz. 10. Przewody w e-prowadniku twisterband należy zawsze montować z zachowaniemniewielkiego odstępu od osi obrotu. Instrukcje montażu W przypadku aplikacji poruszających się poziomo, wymagana jest gładka powierzchnia, aby e-prowadnik mógł się przemieszczać. e-spool | Zasady wypełniania Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/e-spool Szybkość Przyspieszenie Szybkość boczna Przyspieszenie boczne (promieniowe) / (osiowe) System e-spool w teleskopowej aplikacji klienta. Więcej informacji na www.igus.pl/systemteleskopowy
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=