IGUS | e-prowadniki
≤ [mm] ø [mm] [m] SP1.600. SP2.600. 866 SP1.700. SP2.700. 866 SP1.850. SP2.850. 866 SPHD1.600. SPHD2.600. 867 SPHD1.700. SPHD2.700. 867 SPHD1.850. SPHD2.850. 867 862 863 e-spool Prowadzenie wielu różnych przewodów w bardzo ograniczonej przestrzeni: e-spool stanowi unikalne po- łączenie dwóch różnych systemów zasilania: standardowy e-prowadnik jest nawijany na bęben co za- pewnia odpowiednią długość, a zintegrowana sprężyna umożliwia stałe napięcie oraz odciąg systemu za- silania. W celu zaoszczędzenia miejsca, w położeniu początkowym e-prowadnik jest całkowicie zwinięty. Twisterband łączy bęben z blokiem wałka, który pełni funkcję interfejsu strony zaopatrującej. Dzieki twister- band nie potrzeba pierścienia stykowego. To sprawia, że transmisja danych jest wysoce niezawodna, jed- nocześnie umożliwiając wysoki stopień elastyczności. Różne media i średnice mogą być przenoszone obok siebie w jednym bębnie (średnica kabla do 17 mm). ● ● Brak obciążenia rozciągającego na przewodach ● ● Zasilanie jest możliwe we wszystkich kierunkach (poziomo, pionowo, ukośnie) ● ● Oszczędzający miejsce - gdy e-prowadnik zostanie zwinięty do pozycji wyjściowej, ścieżki pozostają wolne ● ● Przewody można dodawać lub wymieniać ● ● Alternatywa dla rozwiązań zig-zag ● ● Maksymalna szybkość rozciągania i zwijania 1 m / s Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Zastosowania teleskopowe Technologia oświetlenia / sceniczna Oszczędzająca miejsce alternatywa dla rozwiązania zig-zag Bęben przewodowy bez pierścienia stykowego - igus ® e-spool Więcej informacji www.igus.pl/e-spool e-spool | Wprowadzenie | Zalety Elastyczne zastosowanie: system zasilania jest możliwy w każdym kierunku Oszczędność przestrzeni: dzięki kompaktowemu e-prowadnikowi Ekonomiczne: twisterband HD umożliwia ruch obrotowy Elastyczny system zasilania: prowadzenie różnych mediów w obrębie jednego systemu Nagroda IF Product Design 2013 dla e-spool firmy igus ® e-spool | Tabela wyboru Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/e-spool Nr art. z 1 twisterband Nr art. z 2 twisterband Długość przesuwu Bęben Długość przewodu strona e-spool - standard (ilustracja pokazuje e-spool z 2 e-prowadnikami twisterband) 0 - 4 000 600 7,8 0 - 7 000 700 10,8 0 - 14 000 850 19,2 e-spool - wersja HD dla zwiększonej siły odciągu (ilustracja przedstawia e-spool z 2 e-prowadnikami twisterband HD) 0 - 4 000 600 7,8 0 - 7 000 700 10,8 0 - 14 000 850 19,2 e-spool - czas dostawy* 3-5 dni roboczych *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=