IGUS | e-prowadniki
twister- band 858 TB20. 44 .18 TB20.18.2 TB29. 27 .22 TB30.22.2 TB30. 75 .22 / TB30HD. 75 .22 TB30.22.2 18 22 22 90° 90° 4 x ø6,5 ø130 4 x ø6,5 ø75 3 x ø6,5 ø60 ø90 ø330 ø50 ø220 90° 90° 30 4 x ø6,5 ø130 4 x ø6,5 ø75 3 x ø6,5 ø60 ø90 ø330 ø50 ø220 ø40 ø140 90° 90° 30 4 x ø6,5 ø130 4 x ø6,5 ø75 3 x ø6,5 ø60 ø90 ø330 ø50 ø220 ø40 ø140 twister- band TB12. 23 .9. TB20. 44 .12. / TB20. 44 .18. TB30. 75 .22. / TB30HD. 75 .22 859 TB20.18.2 TB30.22.2 9 2 TB30.22.2 TB20.18.2 9 2 TB20.18.2 Więcej informacji www.igus.pl/twisterband www.igus.pl/twisterbandHD Łatwe otwieranie i napełnianie twisterband za pomocą kliknięcia lub konstrukcji "easy". Wystarczy popchnąć separatory i dodać więcej kabli. Separatory zapewniają przejrzysty, przyjazny przewo- dom podział wewnętrzny. igus ® twisterband i inne e-prowadniki w maszynie do obróbki drewna igus ® twisterband TB30 do ruchów obrotowych do 360 °, e-pro- wadniki E2 mini i E2/000 są używane w tym urządzeniu do zała- dunku i rozładunku twisterband (obrót 7000 °) | Akcesoria Podział wewnętrzny dla twisterband i twisterband HD Separatory dostarczane są niezamontowane. Wystarczy pchnąć na otwieraną poprzeczkę. Separatory Dla serii TB20 o wewnętrznej wysokości 18 mm i serii TB29 i TB30 o wewnętrznej wysokości 22 mm. W celu instalacji wystarczy otworzyć e-prowadnik włożyć przewód i pchnąć separator na poprzeczkę. Następnie dodaj kolejne przewo- dy. Separatory zapewniają przejrzysty, przyjazny przewodom podział wewnętrzny. Wymiary - płyty podstawy wykonane ze stali z mocowaniemprzewodówdlanastępującychserii: (dla TB29. 27 .22 na zapytanie) twisterband (obrót 7000 °) | Akcesoria Płyty podstawy z mocowaniem przewodów dla twisterband i twisterband HD Płyty podstawy dostarczane są standardowo. Zastosowanie twisterband w dwóch systemach zamontowa- nych jeden nad drugim. To kompaktowe rozwiązanie pozwala na podwójną przestrzeńwypełnienia o stałej średnicy zewnętrz- nej systemu Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Separator, dla TB29.27.22+TB30.75.22 niezamont. Separator, dla TB20.44.18 niezamont.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=