IGUS | e-prowadniki
85 84 85 86 87 88 91 92 94 100 104 106 107 108 110 112 114 118 120 121 122 124 125 126 127 128 129 138 140 Więcej informacji www.igus.pl www.igus.pl/moj e -prowadniki Tabela zawartości | Projektowanie z igus ® 2750 m 2 laboratorium testowego igus ® - ponad 15 000 testów rocznie Pliki 3DCAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl e-prowadniki | Projektowanie z igus ® Doświadczenia laboratoryjne i praktyczne Naszedane i analizyopartesąnawynikach testówpraktycznychprzeprowadzanychwnaszymcentrumtechnicznymoraznapodstawie naszych doświadczeń z aplikacjami ślizgowymi. Głównym celem tych testów jest przebadanie aplikacji pod względem sił cią- gnąco-pchających, sił tarcia i zużycia w zmiennych warunkach otoczenia i prędkości oraz pod względem odporności na takie czynniki jak brud, zmiany pogodowe, uderzenia, wstrząsy i wibracje. Testujemy wszystkie komponenty systemu takie jak ka- ble, węże, system mocowania oraz inne akcesoria występujące w e-prowadnikach, prowadnikach zakrytych typu e-tuba oraz w rynnach prowadzących. e- prowadnik - prowadzenie energii w ruchu staje się prostsze - System zasilania w jednym rozwiązaniu Istnieje wiele możliwości dostarczenia energii i danych do Państwa sprzętu i systemów. Jednak żadna nie jest tak uniwersalna i trwała jak system e-prowadników. Niezależnie czy potrzebują Państwo rozwiązania do ruchu obrotowego, do ciągłego ruchu obrotowego, aplikacji stojącej lub wiszą- cej, długiegoprzesuwu, dużych obciążeń lub ruchu w po- mieszczeniu - e-prowadniki igus ® z tworzywa sztucznego oferują Państwu niemalże każde rozwiązanie dla bezpiecz- nego, pewnego i łatwego dostarczania energii. Wykorzy- stując szeroki zestaw konstrukcyjny igus ® , zawsze znajdą Państwo rozwiązanie dopasowane do Państwa aplikacji: od pojedynczych komponentow do kompletnego montażu na Państwa urządzeniu. Opracowaliśmy nowe narzędzia online, które pomogą znaleźć te produkty najprostszą dro- gą www.igus.pl/e-prowadniki. Jeżeli mają Państwo problemy ze znalezieniem odpowiedniego rozwiązania, nasi inżynierowie są oczywiście do Państwa dyspozycji i służą pomocą w skonstruowaniu dla Państwa e-prowadnik. Wprowadzenie e- prowadnik | Projektowanie z igus ® Strona Terminologia igus ® | Spis alfabetyczny Strona Obliczenia | Długość i naprężenie wstępne Strona Zastosowania Samonośne | Krótkie przesuwy Od strony Samonośne | Redukcja hałasu Strona Szybki przegląd i selekcja wstępna | Wagi wypełnienia Od strony Samonośne proste FL G | Samonośne z ugięciem FL B | Wykresy obciążenia Od strony Ślizgowe | Długie przesuwy Od strony Pionowo wiszące | Aplikacje Od strony Pionowo stojące | Aplikacje Strona Zig-zag | liftband | Aplikacje Strona Montowane na boku | Aplikacje Od strony Ruch obrotowy | RBR | Aplikacje Od strony Ruch obrotowy | RBR | Rynny prowadzące Od strony Warunki dostawy i systemy mocowania przewodów Zasady wypełniania | Przewody i węże Od strony chainfix | Elementy systemu mocowania Od strony Dane techniczne, standardy, dane materiałowe Dane materiałowe igus ® | Środowisko techniczne Strona Materiał igumid | Środowisko techniczne Strona ESD & ATEX | Środowisko techniczne Od strony Pomieszczenia czyste i ESD | Środowisko techniczne Strona Zabrudzone środowisko | Środowisko techniczne Strona Dane materiałowe igumid | Kolory | Środowisko techniczne Strona Odporność chemiczna | Środowisko techniczne Strona Certyfikacja | Standardy i certyfikaty Strona igus ® readychain ® i readycable ® readychain ® | Konfekcjonowane systemy e-prowadników Od strony readyable ® | Konfekcjonowane przewody w 24-48h Od strony Usługa montażowa igus ® , w tym gwarancja Usługa montażowa | Oszczędzaj czas i pieniądze Od strony
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=