IGUS | e-prowadniki
856 X 1 X 2 ≥ R ≤ R twister- band HD 857 Bi Bi hi hi 22 Bi1 hi X 1 X 2 ≥ R ≤ R ≤ d1 [mm] [mm] [mm] ø [mm] ø [mm] [mm] [mm] TBHD30. 75 .22. XXX .01.0 ≤ d1 mm Więcej informacji www.igus.pl/twisterbandHD Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) **Płyta podstawy z systemem mocowania przewodów Zakres temperatur -40°C aż do +120° C Trwałe połącze- nie pinowe w ogniwach e-prowadnika Dostępny z podziałem wewnętrznym Otwieralne z zawiasem Ruch obrotowy w najbardziej ograniczonej przestrzeni, teraz jeszcze silniejszy - twisterband HD Zamiast taśm, twisterband HD ma bardzo silne połączenie pinowe pomiędzy ogniwami łańcucha. Dłuższa żywotność, większe wy- pełnienie i temperatury poniżej 0°C są teraz możliwe bez ograniczeń. ● ● Ciągłe prowadzenie przewodów przy ru- chach obrotowych ● ● Mocne połączenie pinowe dla wysokiego obciążenia i długiej żywotności ● ● Zakres temperatur od -40°C do + 120°C, idealny do zastosowań zewnętrznych ● ● Dla prowadzenia przewodów elektrycz- nych, światłowodowych i pneumatycz- nych w obrębie jednego systemu ● ● Ograniczniki dla określonego promienia gięcia ● ● Przyjazny dla przewodów ze względu na określony ogranicznik promienia ● ● Maks. szybkość obrotowa: 360°/s Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Głowice obrabiarek Stoły obrotowe Szósta oś robotów Zasadniczowszystkie zastosowania, w których obecnie stosowa- ne są pierścienie ślizgowe twisterband HD (obrót 7000 °) | Wprowadzenie | Zalety **Płyty podstawy stanowią standardowe wyposażenie, są elementem modułu twisterband! **Płyta pod- stawy z systemem mocowania przewodów twisterband HD | Zakres produktów | Wymiary montażowe Ogniwa łańcucha z bardzo mocnym połączeniem pinowym twisterband | Otwieralne z zawiasem Wymiary montażowe Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Nr art. twisterband Zasada otwarcia 75 22 90 330 44 77 17 mechanizm zamykający * Płyty podstawy dostarczane są standardowo. X 1 = ø wewnętrzna przestrzeń montażowa maszyny X 2 = ø zewnętrzna przestrzeń montażowa maszyny Kompletny nr art. z wymaganą liczbą taśm XXX , np. TBHD30. 75 . 22. 360 .01.0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=