IGUS | e-prowadniki
854 X 1 X 2 ≥ R ≤ R twister- band 855 9-22 Bi Bi hi hi ≤ d1 mm Bi1 hi X 1 X 2 ≥ R ≤ R ≤ d1 [mm] [mm] [mm] ø [mm] ø [mm] [mm] [mm] TB12. 23 .9. XX .01.0 TB20. 44 .12. XX .01.0 TB20. 44 .18. XX .01.0 TB29. 27 .22. XX .01.0 TB30. 75 .22. XX .01.0 TB12: XX ≈ XXXX° 360 + 2 = 1200° 360 + 2 = TB20: XX ≈ XXXX° 340 + 2 = 1200° 340 + 2 = TB29: XX ≈ XXXX° 180 + 6 = 1200° 180 + 2 = TB30: XX ≈ XXXX° 180 + 6 = 1200° 180 + 6 = **Płyta podstawy z systemem mocowania przewodów Segment twisterband **Płyta podstawy z systemem mocowania przewodów 4 dostępne rozmiary Niektóre części dostępne są z podziałem wewnętrzym* Otwieralne z zawiasem lub otwieralne dzięki konstrukcji "easy" **Płyty podstawy stanowią standardowe wyposażenie, są elementem modułu twisterband! twisterband - aż do 7000°* obrotu w małych przestrzeniach Dzięki bardzo kompaktowym e-prowad- nikom igus ® twisterband można osiągnąć ruchy obrotowe ekonomicznie przy ni- skim zużyciu oraz niskim poziomie konser- wacji, nawet w ograniczonej przestrzeni. Energia, dane i media są bezpieczne. Dostępne w 5 rozmiarach. ● ● Ruchy obrotowe aż do 7000° (w zależności od kierunku instalacji, pionowy aż do 3000°, poziomy: 7000° oraz inne możliwości) ● ● Możliwe jest uzyskanie prędkości obroto- wych do 360°/s ● ● Lekka, modułowa i kompaktowa kon- strukcja ● ● Możliwośćwydłużania lub skracania taśm ● ● Minimalna przestrzeń instalacyjna, wbu- dowane blisko osi obrotu ● ● Może być niezawodnie stosowane w róż- nych pozycjach montażowych (pionowo lub poziomo) ● ● Ekonomiczne ● ● Łatwe wypełnianie ● ● Doskonałe rozwiązanie w połączeniu z przewodami igus ® chainflex ® dla ru- chów obrotowych przy bardzo ograni- czonej przestrzeni montażowej Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Bębny kablowe Roboty (ramiona ro- botów, osie 1/6, roboty Scara) Obrabiarki Pojazdy rekreacyjne Sprzęt medyczny Sprzęt radarowy i teleskopowy Sprzęt lotniczy, testowy, pomiarowy, obsługowy, do podnoszenia i montażu Turbiny wiatro- we (np. regulacja łopatek) Wszędzie gdzie stosowane są złącza obrotowe twisterband (obrót 7000°) | Zalety Więcej informacji www.igus.pl/twisterband Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) twisterband | Możliwość otwarcia z zawiasem lub z konstrukcją "easy" Wymiary montażowe twisterband | Zakres produktów | Wymiary montażowe Ogniwa e-prowadnika taśmowego Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Nr art. twisterband Zasada otwarcia 23 9 40 140 24 35 7 konstrukcja "easy" 44 12 50 220 34 57 9 konstrukcja "easy" 44 18 50 220 34 57 14 mechanizm zamykający 27 22 200 320 69 82 17 mechanizm zamykający 75 22 90 330 44 77 17 mechanizm zamykający Więcej rozmiarów twisterband na zapytanie * Płyty podstawy dostarczane są standardowo. X 1 = ø wewnętrzna przestrzeń montażowa maszyny X 2 = ø zewnętrzna przestrzeń montażowa maszyny Kompletny nr art. z wymaganą liczbą taśm XX , np. TB20. 44 .12. 6 .01.0 Obliczenie: liczba taśm zależy od kąta obrotu (proszę zawsze zaokrąglić liczbę taśm) Przykład: XX ≈ Wynik: XX ≈ 6 taśm Przykład: XX ≈ Wynik: XX ≈ 6 taśm Przykład: XX ≈ Wynik: XX ≈ 9 taśm Przykład: XX ≈ Wynik: XX ≈ 13 taśm XXXX° = Kąt obrotu
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=