IGUS | e-prowadniki
ø X 1 ø X 2 ≥ R ≤ R ≤ d1 hi [mm] Bi [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] TB12. 23 .9 024 035 854 TB20. 44 .12 034 057 854 TB20. 44. 18 034 057 854 TB29. 27. 22 069 082 854 TB30. 75 .22 044 077 854 TB30HD. 75 .22 044 077 856 852 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X 2 140 X 2 220 X 2 220 X 2 320 X 2 330 X 2 330 40 50 50 200 90 90 44 27 75 75 23 44 9 12 18 22 22 22 853 TB12. 23 .9. TB20. 44 .12. TB20. 44 .18. TB29. 27 .22. TB30. 75 .22. TB30HD. 75 .22 180°/s 0°C / +70°C -40°C / +120°C VDE 0304 IIC UL94-HB VDE 0304 IIC UL94-HB Bi = hi = X 1 = X 2 = ≥ R = ≤ R = d1 = XX = Min. promień gięcia e-prowadnika Maks. promień gięcia e-prowadnika Więcej informacji www.igus.pl/twisterband www.igus.pl/twisterbandHD twisterband (obrót 7000°) | Tabela wyboru Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Przegląd dostępnych rozmiarów twisterband (obrót 7000 °) | Dane techniczne Szerokość wewn. e-prowadnika Wysokość wewn. e-prowadnika Przestrzeń wewn. konstrukcji maszyny Przestrzeń zewn. konstrukcji maszyny Maksymalna średnica przewodu Ilość taśm Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Seria Wysokość wewn.Szerokośćwewn. Podział wewn. Zasada otwarcia Strona twisterband Ogniwa e-prowadnika taśmowego. Otwieralne z zawiasem lub otwieralne dzięki konstrukcji "easy" 9 23 40 140 7 – konstrukcja "easy" 12 44 50 220 9 – konstrukcja "easy" 18 44 50 220 14 Tak mechanizm zamykający 22 27 200 320 17 Tak mechanizm zamykający 22 75 90 330 17 Tak mechanizm zamykający 22 75 90 330 17 Tak mechanizm zamykający Inne wymiary dostępne na zapytanie. X 1 =wewnętrzna przestrzeń konstrukcji maszyny X 2 = zewnętrzna przestrzeń konstrukcji maszyny Dane techniczne Szybkość / przyspieszenie* twisterband - materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid TE twisterbandHD - materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumidG Klasa palności, igumid G Klasa palności, igumid TE * Szybkość / przyspieszenie dla TB29.27. na zapytanie
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=