IGUS | e-prowadniki
850 851 iFproduct design award 2011 dla igus ® twisterband 360° 3000° Ruch obrotowy do 7000° w najbardziej ograniczonych przestrzeniach - twisterband Dzięki bardzo kompaktowym igus ® twisterband, ruchy obrotowe do 7000°* mogą być realizowane wograniczonych przestrzeniachwekonomiczny sposób. Niezawodne prowadzenie energii, danych oraz me- diów. ● ● Ruchy obrotowe aż do 7000° (w zależności od kierunku instalacji, pionowy aż do 3000°, poziomy: 7000° oraz inne możliwości) ● ● Możliwe jest uzyskanie prędkości obrotowych do 360°/s ● ● Dostępnew3 różnychwersjach: otwieralnez zawia- sem lub otwieralne dzięki konstrukcji "easy" ● ● WersjaHDzbardzo trwałympołączeniempinowym w celu wydłużenia żywotności oraz z przeznacze- niem do użytku w temperaturach poniżej 0 °C ● ● Lekka, modułowa i kompaktowa konstrukcja ● ● Możliwość wydłużania lub skracania taśm ● ● Minimalna przestrzeń instalacyjna, wbudowane bli- sko osi obrotu ● ● Możebyćniezawodnie stosowanewróżnychpozy- cjach montażowych (pionowo lub poziomo) ● ● Ekonomiczne i łatwe do wypełnienia Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Bębny kablowe Roboty (ramiona robotów, osie 1/6, roboty Scara) Obrabiarki Sprzęt medycz- ny Sprzęt radarowy i teleskopowy Sprzęt lotni- czy, testowy, pomiarowy, przenoszący, podnoszą- cy i montażowy Turbiny wiatrowe (np. regulacja łopatek) Wszędzie tam, gdzie używane są złącza obrotowe twisterband | Wprowadzenie | Zalety Więcej informacji www.igus.pl/twisterband www.igus.pl/twisterbandHD Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Maks.kątobrotu:zgodniezzasadąkciuka: każda sekcja daje 180° = więcej obrotu o 360 ° Centralny wał musi być zainstalowany w pozycji poziomej dla kątów obrotu po- wyżej 1500° Minimalna przestrzeń instalacyjna, wbu- dowane blisko osi obrotu Kompaktowy, modułowy i ekonomiczny - ruchy obrotowe do 7000° w najbardziej ograniczonej przestrzeni Otwieranie z zawiasem: łatwy dostęp i szybkie wypełnienie za pomocą prze- wodów i węży Może być niezawodnie używany w różnych pozycjach montażowych (poziomy: 7000° i więcej). Możliwa ograniczona kompensa- cja długości ... zamiast taśm z wbudowanymi zawia- sami, twisterband HD składa się z od- dzielnych ogniw łańcucha z systemem połączeń pinowych... twisterbandHD to zaawansowanawersja standardowego twisterband... ... przewagą jest określony promień ze zwiększoną siłą. twisterband | Cechy | Akcesoria Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=