IGUS | e-prowadniki

848 849 twisterband Zalety twisterband: ● ● Ruchy obrotowe aż do 7000° (w zależności od kierunku instalacji, pionowy aż do 3000°, poziomy: 7000° oraz inne możliwości) ● ● Możliwe jest uzyskanie prędkości obrotowych do 360°/s ● ● Dostępne w 3 różnych wersjach: otwieralne z zawia- sem lub otwieralne dzięki konstrukcji "easy" ● ● Wersja HD z bardzo trwałym połączeniem pino- wym w celu wydłużenia żywotności oraz z przeznacze- niem do użytku w temperaturach poniżej 0 °C ● ● Lekka, modułowa i kompaktowa konstrukcja ● ● Możliwość wydłużania lub skracania taśm ● ● Minimalna przestrzeń instalacyjna, wbudowane blisko osi obrotu ● ● Może być niezawodnie stosowane w różnych pozy- cjach montażowych (pionowo lub poziomo) ● ● Ekonomiczne i łatwe do wypełnienia Kiedy używać innego rozwiązania igus ® : ● ● Dla zastosowań z dużą wagą wypełnienia twisterchain ® system, od strony 826 ● ● Dla zastosowań z ruchami wieloosiowymi triflex ® R, od strony 738 ● ● Wersje RBR o wysokiej wadze wypełnienia Projektowanie, strona 110 ● ● Jeśli wymagane jest bezsmarowe i bezobsługowe łożysko obrotowe do "nieskończonego" obrotu Łożyska obrotowe iglidur ® , www.igus.pl/PRT ● ● Jeśli konieczne są ekranowane przewody Prosimy o kontakt Ruch obrotowy do 7000°* w najbardziej ograniczonych przestrzeniach

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=