IGUS | e-prowadniki
846 2208 92208.5.180.600/ 112 . 150 847 2208 R ST ≈ 45° 40 40 40 ≈ 90° ≈ 20° H F H S R ST R LK 37 25 40 70 02 AR [mm] 2208 300 45° - 100° 92208.4.45.300/ Bi . R – 300 >100° - 180° 92208.4.90.300/ Bi . R – 300 >180° - 270° 92208.4.135.300/ Bi . R * 92208.5.135.300/ Bi . R 1 300 >270° - 360° 92208.4.180.300/ Bi . R ** 92208.5.180.300/ Bi . R 2 R LK H S R ST R [mm] 055 063 075 100 125 150 [mm] [mm] [mm] 2208... 92208... ● ● Prowadzenie e-prowadnika seria 2208 ● ● Zminimalizowane zużycie e-prowadnika serii 2208 ● ● Optymalna płynność pracy ● ● Kąt obrotu do 400 ° Modułowa konstrukcja rynny prowadzącej umożliwia pod- łączenie dużej liczby e-prowadników, obrotów i promieni gięcia za pomocą tych samych sekcji rynny. Jeśli zmienia się promień e-prowadnika, rynnę można po prostu dostosować bez konieczności kupowania zupełnie nowej. Zakup zupełnie nowej rynny nie jest konieczny. Poniższa tabela pomoże wybraćwłaściwy system rynny prowadzącej. Wyszczególniony numer części zawiera kompletny system rynny. Rynnaprowadzącatyp02dotwisterchain ® classic (pierwsza generacja) seria 2208 Zakres produktów | Rynna prowadząca typu 02 dla twisterchain ® classic (pierwsza generacja) Wzór zamówienia Rynna prowadnika typ 02 R - Promień gięcia, prosimy dodać wymaganą wartość Bi - indeks szerokości, prosimy dodać wymaganą wartość Promień zewnętrzny e-prowadnika Kąt rynny (Standard 180 °, 135 °, 90 °, 45 °) Wersja rynny (.5 z i .4 bez wsparcia dolnego) Rynna prowadząca - seria 2208 Więcej informacji www.igus.pl/TCtroughclassic twisterchain ® classic | Seria 2208 | Akcesoria Rynna prowadząca | Typ 02 dla twisterchain ® classic ( pierwsza generacja ) Koniec stały Pierwsze wspar- cie dla biegu górnego twisterchain ® classic | Seria 2208 | Akcesoria Rynnaprowadząca | Typ02dla twisterchain ® classic ( pierwsza generacja ) Dolna krawędź (ruchomy koniec) Dolna krawędź stały koniec Koniec stały Oś obrotu Pozycja montażowa dla dwóch podpór Drugie wsparcie dla biegu górnego Oś obrotu Wsparcie dla biegu górnego Wymagany luz dla twisterchain ® Wymagany luz dla twisterchain ® Pozycja montażowa dla jednej podpory Wsparcie biegu górnego twisterchain ® classic (z kątem obrotu 180 °) Rynna prowadząca musi być zamontowana na stałym końcu twisterchain ® , jak pokazano na szkicu powyżej. Dopuszczalne są następujące połączenia śrubowe: ● ● Otwory: 4 x Ø 6,6 - 7 mm ● ● Montaż tylko za pomocą śrub: 4 x śruba M6 Wymiary montażowe | Rynna prowadząca typ 02 (pierwsza generacja) Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Nr art. seria Promień zewn. Kąt obrotu min.-maks. α Nr art. Rynna prowadząca typ 02 Nr art. Rynna prowadząca ze wsparciem dolnym Liczba podpór niekonieczne niekonieczne * Te rynny posiadają jedną podporę dla górnego biegu / ** Te rynny posiadają dwie podpory dla górnego biegu Kompletny nr art. z wymaganym promieniem Bi i promieniem gięcia R Np. 92208.5.180.600/ 112 . 150 Nr art. seria Nr art. Rynna prowadząca H F wysokość montażu [mm ] 265 130 145 195 211 235 285 335 385
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=