IGUS | e-prowadniki
R [mm] 100 125 150 175 200 250 300 400 TC32 TC42 TC56 844 TC32 TC42 TC56 AR X 2 [mm] [mm] [mm] TC32 400 480 500 580 600 680 TC42 400 480 500 580 600 680 650 730 750 830 850 930 TC56 650 730 750 830 850 930 845 TC32 TC42 TC56 01 W ges. W 1 90° 45° 180° 90° 270° 135° 360° 180° W 2 W 1 AR R [mm] 100 125 150 175 200 250 300 400 [mm] TC32/TC42 400 TC32/TC42 500 TC32/TC42 600 TC42/TC56 650 TC42/TC56 750 TC42/TC56 850 AR = IR = R = X 1 = X 2 = H F = H F = H = K = W 1 = W 2 = W ges. = Dla serii 2208 proszę stosować rynnę prowadzącą typu 02 Strona 846 Wysokość konstrukcji | H F zależna odpromienia gięcia rynny prowadzącej twisterchain ® Wymiary montażowe | X 1 wewnętrzna przestrzeń konstrukcji maszyny i X 2 zewnętrzna przestrzeń konstrukcji maszyny dla rynny prowadzącej H F Wysokość całkowita Więcej informacji www.igus.pl/TCtroughnew twisterchain ® | Seria TC32·TC42·TC56 | Akcesoria Rynna prowadząca | Typ 01 | Wymiary montażowe X 1 Przestrzeń wewnętrzna konstrukcji maszyny Oś obrotu X 2 Przestrzeń zewnętrzna konstrukcji maszyny Minimalnawymagana przestrzeń konst- rukcji dla systemu rynien prowadzących igus ® twisterchain ® Promień zewn. e-prowadnika Promień wewn. e-prowadnika Promień gięcia e-prowadnika Przestrzeń wewn. konstrukcji maszyny Przestrzeń zewn. konstrukcji maszyny Wysokość całkowita rynny Wysokość z 50 mm luzem Nominalna wysokość systemu Dodatkowa długość dla promienia gięcia Kąt biegu górnego Kąt biegu dolnego Kąt obrotu systemu twisterchain ® | Seria TC32·TC42·TC56 | Akcesoria Rynna prowadząca | Typ 01 | Wymiary montażowe Kąt obrotu do 360° | W 2 kąt górnego biegu rynny prowadzącej twisterchain ® Kąt obrotu | W 1 | W total Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online W total 240 120 15° 15° 240 120 120 100 X 1 zależny od Bi Nr art. seria H F wysokość montażu [mm ] 370 420 470 520 570 670 – – 380 430 480 530 580 680 – – – – 500 – 600 700 800 1 000 Kąt obrotu systemu Kąt biegu dolnego Nr art. seria W 2 kąt obrotu 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 135° 135° 135° 135° 90° 90° 90° 90° 135° 135° 135° 135° 90° 90° 90° 90° 135° 135° 135° 135° 135° 135° 90° 90° 135° 135° 135° 135° 135° 135° 135° 135° 87,5 100 108 125 137,5 150 270 250 250 220 210 200 – 350 350 320 310 300 – – 450 420 410 400 87,5 100 108 125 137,5 150 162,5 168 175 187,5 200 270 250 250 220 210 200 190 190 180 – – – 350 350 320 310 300 290 290 280 280 250 – – 450 420 410 400 390 390 380 380 350 – – – 470 460 450 440 440 430 420 400 – – – – 560 550 540 540 530 520 500 – – – – – 650 640 640 630 620 600 – – 125 137,5 150 162,5 – 175 187 200 – – – 470 460 450 440 – 430 420 400 – – – – 560 550 540 – 530 520 500 – – – – – 650 640 – 630 620 600
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=