IGUS | e-prowadniki

TC32 TC42 TC56 842 TC32 TC42 TC56 843 9TC32. 31 .180.600/ 12 . 250 9XXXX. 31 .180.600/ Bi . R 01 AR [mm] TC32 / TC42 400 0 - 90° 9XXX. 31 .90 .400/ Bi . R 9XXX. 32 .90 .400/ Bi . R 9XXX. 30 .90 .400/ Bi . R 90° - 180° 9XXX. 31 .180.400/ Bi . R 9XXX. 32 .180.400/ Bi . R 9XXX. 30 .180.400/ Bi . R 180° - 270° 9XXX. 31 .270.400/ Bi . R 9XXX. 32 .270.400/ Bi . R 9XXX. 30 .270.400/ Bi . R 270° - 360° 9XXX. 31 .360.400/ Bi . R 9XXX. 32 .360.400/ Bi . R 9XXX. 30 .360.400/ Bi . R 500 0 - 90° 9XXX. 31 .90 .500/ Bi . R 9XXX. 32 .90 .500/ Bi . R 9XXX. 30 .90 .500/ Bi . R 90° - 180° 9XXX. 31 .180.500/ Bi . R 9XXX. 32 .180.500/ Bi . R 9XXX. 30 .180.500/ Bi . R 180° - 270° 9XXX. 31 .270.500/ Bi . R 9XXX. 32 .270.500/ Bi . R 9XXX. 30 .270.500/ Bi . R 270° - 360° 9XXX. 31 .360.500/ Bi . R 9XXX. 32 .360.500/ Bi . R 9XXX. 30 .360.500/ Bi . R 600 0 - 90° 9XXX. 31 .90 .600/ Bi . R 9XXX. 32 .90 .600/ Bi . R 9XXX. 30 .90 .600/ Bi . R 90° - 180° 9XXX. 31 .180.600/ Bi . R 9XXX. 32 .180.600/ Bi . R 9XXX. 30 .180.600/ Bi . R 180° - 270° 9XXX. 31 .270.600/ Bi . R 9XXX. 32 .270.600/ Bi . R 9XXX. 30 .270.600/ Bi . R 270° - 360° 9XXX. 31 .360.600/ Bi . R 9XXX. 32 .360.600/ Bi . R 9XXX. 30 .360.600/ Bi . R TC42 / TC56 650 0 - 90° 9XXX. 31 .90 .650/ Bi . R 9XXX. 32 .90 .650/ Bi . R 9XXX. 30 .90 .650/ Bi . R 90° - 180° 9XXX. 31 .180.650/ Bi . R 9XXX. 32 .180.650/ Bi . R 9XXX. 30 .180.650/ Bi . R 180° - 270° 9XXX. 31 .270.650/ Bi . R 9XXX. 32 .270.650/ Bi . R 9XXX. 30 .270.650/ Bi . R 270° - 360° 9XXX. 31 .360.650/ Bi . R 9XXX. 32 .360.650/ Bi . R 9XXX. 30 .360.650/ Bi . R 750 0 - 90° 9XXX. 31 .90 .750/ Bi . R 9XXX. 32 .90 .750/ Bi . R 9XXX. 30 .90 .750/ Bi . R 90° - 180° 9XXX. 31 .180.750/ Bi . R 9XXX. 32 .180.750/ Bi . R 9XXX. 30 .180.750/ Bi . R 180° - 270° 9XXX. 31 .270.750/ Bi . R 9XXX. 32 .270.750/ Bi . R 9XXX. 30 .270.750/ Bi . R 270° - 360° 9XXX. 31 .360.750/ Bi . R 9XXX. 32 .360.750/ Bi . R 9XXX. 30 .360.750/ Bi . R 850 0 - 90° 9XXX. 31 .90 .850/ Bi . R 9XXX. 32 .90 .850/ Bi . R 9XXX. 30 .90 .850/ Bi . R 90° - 180° 9XXX. 31 .180.850/ Bi . R 9XXX. 32 .180.850/ Bi . R 9XXX. 30 .180.850/ Bi . R 180° - 270° 9XXX. 31 .270.850/ Bi . R 9XXX. 32 .270.850/ Bi . R 9XXX. 30 .270.850/ Bi . R 270° - 360° 9XXX. 31 .360.850/ Bi . R 9XXX. 32 .360.850/ Bi . R 9XXX. 30 .360.850/ Bi . R 9TC32. 31 .180.600/ 12 . 250 9TC32. 30 .180.600/ 12 . 250 9TC32. 32 .180.600/ 12 . 250 wersje rynien typu 01 dla systemów twisterchain ® 9XXX. 31 Kompletna rynna ( ze wsparciem podstawy, regulacją wysokości) 9XXX. 32 Rynna górnego i dolnego biegu (bez podstawy i regulacji wysokości) Opcja specjalna: Klient dostarcza podpory bazowe 9XXX. 30 Rynna dolnego biegu (wraz z kątownikami mocującymi) Opcja specjalna: Klient konstruuje rynnę górnego biegu Więcej informacji www.igus.pl/TCtroughnew Rynna prowadząca typu 02 dla Serii 2208 Od strony 846 twisterchain ® | Seria TC32·TC42·TC56 | Akcesoria Rynna prowadząca | Typ 01 | Do twisterchain ® ( druga generacja ) Oszczędź czas i koszty montażu - lepsze prowadzenie dla ruchu obrotowego - zwiększ żywotność! Dziękki rynnom twisterchain ® typu 01, złożone prace regulacyjne są zredukowane. Czasmontażu został skró- cony z 6 do 2 godzin. Redukują one również poziom hałasu, natomiast prędkość przesuwu oraz żywotność mogą zostać zwiększone, dzięki ich konstrukcji wykonanej praktycznie w całości z tworzywa. Dostępne dla wszystkich produktów twisterchains ® z nowej oraz podstawowej oferty produktowej. ● ● Ze względu na pełne prowadzenie, są odpowiednie do zastosowań z wysoką dynamiką ● ● Ciągłe prowadzenie górnego biegu zapewnia bardziej równy i cichy ruch w rynnie ● ● Bieg górny prowadzony na całej długości w rynnie z tworzywa ● ● Istnieje możliwość dostawy produktu złożonego fabrycznie ● ● Prosta regulacja i obsługa ● ● Czas montażu skrócony z 6 do 2 godzin Szybki montaż umożliwia oszczęd- ność czasu do 66% Wcześniej 6 godzin Obecnie 2 godziny (maksymalnie) Wraz z rynną prowadzącą twisterchain ® typu 01 Zakres produktów | rynna prowadząca twisterchain ® typ 01 Dodatkowe przykłady zamówień Kompletna rynna Nr artykułu Wyłącznie rynna dolnego biegu Nr artykułu Rynna górnego i dolnego biegu bez wspornika Nr artykułu twisterchain ® | Seria TC32·TC42·TC56 | Akcesoria Rynna prowadząca | Typ 01 | Zakres produktów Wzór zamówienia Rynna prowadnika typ 01 R - Promień gięcia, prosimy dodać wymaganą wartość Bi - indeks szerokości, prosimy dodać wymaganą wartość Promień zewnętrzny e-prowadnika Kąt obrotu aplikacji (90°, 180°, 270°, 360°) Wersja rynny Rynna prowadząca wybranej serii Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Nr art. seria Promień zewn. Kąt obrotu min.-maks. α Nr art. kompletna rynna Nr art. rynna górne- go/dolnego biegu Nr art. rynna dolnego biegu Kompletna o numerze 9XXX z wymaganą serią (TC32, TC42, TC56), wartość Bi oraz wymagany promień gięcia R 9TC32.31.180.600/ 06 . 250 Dla serii 2208 proszę stosować rynnę prowadzącą typu 02 Strona 846

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=