IGUS | e-prowadniki
838 TC56 28 32 42 56 28-56 AR 839 TC56 01 842 A1 56.3 .1 56.1 .1 ≤ 40/16 ≤ 40/16 56.3 .1 521.X 56.1 .1 521.X 56.2 .1 56.4 .1 521.X 56.5 .1 56.4 .1 56.5 .1 A1 56 14 14 28 28 5 4,5 56 14 14 28 28 4,5 5 14 14 56 28 28 5 4,5 Ba Bi Ba Bi 50 max. ≤ 50 Ba Bi A1 56 84 AR R 150 R 200 R 250 R 300 R 400 [mm] A1 [mm] A1 [mm] A1 [mm] A1 [mm] A1 [mm] 650 750 850 AR = IR = R = X 1 = X 2 = A1 = H = K = T = AR Bi Ba X 2 X 1 R 150 [mm] R 200 [mm] R 250 [mm] R 300 [mm] R 400 [mm] TC56 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] TC56... TC56... TC56... TC56... TC56... [kg/m] 650 12. 150/650 12. 200/650 12. 250/650 12. 300/650 – 650 – 13. 200/650 13. 250/650 13. 300/650 13. 400/650 650 – – 15. 250/650 15. 300/650 15. 400/650 650 – – 16. 250/650 16. 300/650 16. 400/650 650 – – – 17. 300/650 17. 400/650 650 – – – 18. 300/650 18. 400/650 650 – – – – 20. 400/650 750 .13. 150/750 .13. 200/750 .13. 250/750 .13. 300/750 – 750 – .15. 200/750 .15. 250/750 .15. 300/750 .15. 400/750 750 – .16. 200/750 .16. 250/750 .16. 300/750 .16. 400/750 750 – – .17. 250/750 .17. 300/750 .17. 400/750 750 – – .18. 250/750 .18. 300/750 .18. 400/750 750 – – .20. 250/750 .20. 300/750 .20. 400/750 850 15. 150/850 15. 200/850 15. 250/850 15. 300/850 15. 400/850 850 16. 150/850 16. 200/850 16. 250/850 16. 300/850 16. 400/850 850 17. 150/850 17. 200/850 17. 250/850 17. 300/850 17. 400/850 850 – 18. 200/850 18. 250/850 18. 300/850 18. 400/850 850 – – 20. 250/850 20. 300/850 20. 400/850 R 150 200 250 300 400 H -0 +25 K System twisterchain ® w rynnie prowadzącej typu 01, umożliwiający ruch obrotowy robota przegubowego - długa żywotność i wytrzymała konstrukcja: ponad 1 milion testów przeprowadzonych z powodzeniem Więcej informacji www.igus.pl/TC56 Seria TC56 | Poprzeczki otwierane wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia twisterchain ® | Seria TC56 | Zakres produktów e-prowadniki dla ruchów obrotowych i spiralnych do 360° dostępne z magazynu Seria TC56 | Podział wewnętrzny Dla tej serii, można wykorzystywać elementy podziału wewnętrznego serii E4.56 (za wyjątkiem płytek bocznych) od strony 526 Wymiary Wymiary A1 w zależności od promienia zewnętrznego AR twisterchain ® | Seria TC56 | Wymiary montażowe Ogniwo pośrednie Przyjazne dla przewodów ogniwo po- średnie zwiększa wielokrotnie wy- trzymałość i stabilność systemów twisterchain ® . Dodatkowo pełni funkcję podziału wewnętrz- nego dzieląc przestrzeń wy- pełnienia na dwie komory. Promień zewnętrzny AR określa wymiar A1. Ogniwo pośrednie Uwaga: promieńzewnętrzny AR (zob. rysunek) określa wymiary A1 ! Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online ≤50 mm 10 56 84 24,5 83 85 88 90 97 98 101 102 103 110 113 116 117 118 124 Wymiar A1 zawsze z tolerancją ± 2,5 mm Promień zewnętrzny e-prowadnika Promień wewnętrzny e-prowadnika Promień gięcia e-prowadnika Przestrzeń wewn. konstrukcji maszyny Przestrzeń zewn. konstrukcji maszyny Pozycja ogniwa pośredniego Nominalna wysokość systemu Dodatkowa długość dla promienia gięcia Skok Skok [mm/ogniwo] 91 Ogniwa/m długość [mm] 11 1001 125 155 730 470 ≈ 3,45 137,5 168 730 460 ≈ 3,54 150 180 730 450 ≈ 3,62 162,5 193 730 440 ≈ 3,70 175 205 730 430 ≈ 3,78 187,5 218 730 420 ≈ 3,87 200 230 730 400 ≈ 3,95 137,5 168 830 560 ≈ 3,54 150 180 830 550 ≈ 3,62 162,5 193 830 540 ≈ 3,70 175 205 830 530 ≈ 3,78 187,5 218 830 520 ≈ 3,87 200 230 830 500 ≈ 3,95 150 180 930 650 ≈ 3,62 162,5 193 930 640 ≈ 3,70 175 205 930 630 ≈ 3,78 187,5 218 930 620 ≈ 3,87 200 230 930 600 ≈ 3,95 384 484 584 684 884 750 900 1050 1225 1450
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=