IGUS | e-prowadniki
836 TC42 28 32 42 56 28-56 AR 837 TC42 01 842 A1 ≤ 30 ≤ 30 42.3 .1 3210.X 42.1 .1 42.2 .1 42.5 .1 42.4 .1 3210.X 3210.X 42.3.1 42.4.1 42.5.1 3210.X 42.1.1 A1 42 7,5 7,5 21 21 5 3,4 42 7,5 7,5 21 5 21 3,4 42 21 21 5 7,5 7,5 3,4 . . . . . . . . . Ba Bi Ba Bi 50 max. ≤ 50 Ba Bi A1 56 84 AR R 100 R 125 R 150 R 175 R 200 R 250 [mm] A1 [mm] A1 [mm] A1 [mm] A1 [mm] A1 [mm] A1 [mm] 400 500 600 650 750 850 AR = IR = R = X 1 = X 2 = A1 = H = K = T = AR Bi Ba X 2 X 1 R 100 [mm] R 125 [mm] R 150 [mm] R 175 [mm] R 200 [mm] R 250 [mm] TC42 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] TC42... TC42... TC42... TC42... TC42... TC42... [kg/m] 400 087. 100/400 087. 125/400 087. 150/400 087. 175/400 087. 200/400 087. 250/400 400 10. 100/400 10. 125/400 10. 150/400 10. 175/400 10. 200/400 10. 250/400 400 – 11. 125/400 11. 150/400 11. 175/400 11. 200/400 11. 250/400 400 – 12. 125/400 12. 150/400 12. 175/400 12. 200/400 12. 250/400 400 – 137. 125/400 137. 150/400 137. 175/400 137. 200/400 137. 250/400 400 – – – 15. 175/400 15. 200/400 15. 250/400 400 – – – – 162. 200/400 162. 250/400 400 – – – – – 17. 250/400 400 – – – – – 18. 250/400 500 10. 100/500 10. 125/500 10. 150/500 10. 175/500 10. 200/500 10. 250/500 500 – 11. 125/500 11. 150/500 11. 175/500 11. 200/500 11. 250/500 500 – 12. 125/500 12. 150/500 12. 175/500 12. 200/500 12. 250/500 500 – – 137. 150/500 137. 175/500 137. 200/500 137. 250/500 500 – – 15. 150/500 15. 175/500 15. 200/500 15. 250/500 500 – – 162. 150/500 162. 175/500 162. 200/500 162. 250/500 500 – – – 17. 175/500 17. 200/500 17. 250/500 500 – – – – 18. 200/500 18. 250/500 500 – – – – 187. 200/500 187. 250/500 500 – – – – 20. 200/500 20. 250/500 600 11. 100/600 11. 125/600 11. 150/600 11. 175/600 11. 200/600 – 600 12. 100/600 12. 125/600 12. 150/600 12. 175/600 12. 200/600 12. 250/600 600 137. 100/600 137. 125/600 137. 150/600 137. 175/600 137. 200/600 137. 250/600 600 15. 100/600 15. 125/600 15. 150/600 15. 175/600 15. 200/600 15. 250/600 600 – 162. 125/600 162. 150/600 162. 175/600 162. 200/600 162. 250/600 600 – – 17. 150/600 17. 175/600 17. 200/600 17. 250/600 600 – – 18. 150/600 18. 175/600 18. 200/600 18. 250/600 600 – – 187. 150/600 187. 175/600 187. 200/600 187. 250/600 600 – – 20. 150/600 20. 175/600 20. 200/600 20. 250/600 650 12. 100/650 12. 125/650 12. 150/650 12. 175/650 12. 200/650 12. 250/650 650 137. 100/650 137. 125/650 137. 150/650 137. 175/650 137. 200/650 137. 250/650 650 15. 100/650 15. 125/650 15. 150/650 15. 175/650 15. 200/650 15. 250/650 650 – 162. 125/650 162. 150/650 162. 175/650 162. 200/650 162. 250/650 650 – 17. 125/650 17. 150/650 17. 175/650 17. 200/650 17. 250/650 650 – – 18. 150/650 18. 175/650 18. 200/650 18. 250/650 650 – – 187. 150/650 187. 175/650 187. 200/650 187. 250/650 650 – – 20. 150/650 20. 175/650 20. 200/650 20. 250/650 750 137. 100/750 137. 125/750 137. 150/750 137. 175/750 137. 200/750 137. 250/750 750 15. 100/750 15. 125/750 15. 150/750 15. 175/750 15. 200/750 15. 250/750 750 – 162. 125/750 162. 150/750 162. 175/750 162. 200/750 162. 250/750 750 – 17. 125/750 17. 150/750 17. 175/750 17. 200/750 17. 250/750 750 – 18. 125/750 18. 150/750 18. 175/750 18. 200/750 18. 250/750 750 – 187. 125/750 187. 150/750 187. 175/750 187. 200/750 187. 250/750 750 – 20. 125/750 20. 150/750 20. 175/750 20. 200/750 20. 250/750 850 15. 100/850 15. 125/850 15. 150/850 15. 175/850 15. 200/850 15. 250/850 850 162. 100/850 162. 125/850 162. 150/850 162. 175/850 162. 200/850 162. 250/850 850 17. 100/850 17. 125/850 17. 150/850 17. 175/850 17. 200/850 17. 250/850 850 – 18. 125/850 18. 150/850 18. 175/850 18. 200/850 18. 250/850 850 – 187. 125/850 187. 150/850 187. 175/850 187. 200/850 187. 250/850 850 – 20. 125/850 20. 150/850 20. 175/850 20. 200/850 20. 250/850 R 100 125 150 175 200 250 H -0 +25 K Seria TC42 | Poprzeczki otwierane wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia twisterchain ® | Seria TC42 | Zakres produktów e-prowadniki dla ruchów obrotowych i spiralnych do 360° dostępne z magazynu Więcej informacji www.igus.pl/TC42 Dla tej serii, można wykorzystywać elementy podziału wewnętrznego serii E4.42 (za wyjątkiem płytek bocznych) od strony 518 Wymiary Wymiary A1 w zależności od promienia zewnętrznego AR twisterchain ® | Seria TC42 | Wymiary montażowe Seria TC42 | Podział wewnętrzny Ogniwo pośrednie Przyjazne dla przewodów ogniwo pośrednie zwiększa wielokrotnie wy- trzymałość i stabilność systemów twisterchain ® . Dodatkowo peł- ni funkcję podziału wewnętrz- nego dzieląc przestrzeń wypełnienia na dwie ko- mory. Promień zewnętrz- ny AR określawymiarA1. Ogniwo pośrednie Uwaga: promieńzewnętrzny AR (zob. rysunek) określa wymiary A1 ! Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online ≤38 mm 8 42 64 19,5 49 50 51 53 54 58 64 65 66 67 68 71 79 79 80 81 82 85 86 87 87 88 89 92 101 101 102 103 104 106 116 116 117 118 118 120 Wymiar A1 zawsze z tolerancją ± 2,5 mm Promień zewnętrzny e-prowadnika Promień wewnętrzny e-prowadnika Promień gięcia e-prowadnika Przestrzeń wewn. konstrukcji maszyny Przestrzeń zewn. konstrukcji maszyny Pozycja ogniwa pośredniego Nominalna wysokość systemu Dodatkowa długość dla promienia gięcia Skok Skok [mm/ogniwo] 67 Ogniwa/m długość [mm] 15 1005 267 317 367 417 467 567 500 650 725 800 875 1050 87,5 110,5 480 270 ≈ 1,97 100 123 480 250 ≈ 2,03 108 131 480 250 ≈ 2,07 125 148 480 220 ≈ 2,16 137,5 160,5 480 210 ≈ 2,22 150 173 480 200 ≈ 2,29 162,5 185,5 480 190 ≈ 2,35 168 191 480 190 ≈ 2,38 175 198 480 180 ≈ 2,41 100 123 580 350 ≈ 2,03 108 131 580 350 ≈ 2,07 125 148 580 320 ≈ 2,16 137,5 160,5 580 310 ≈ 2,22 150 173 580 300 ≈ 2,29 162,5 185,5 580 290 ≈ 2,35 168 191 580 290 ≈ 2,38 175 198 580 280 ≈ 2,41 187,5 210,5 580 280 ≈ 2,48 200 223 580 250 ≈ 2,54 108 131 680 450 ≈ 2,07 125 148 680 420 ≈ 2,16 137,5 160,5 680 410 ≈ 2,22 150 173 680 400 ≈ 2,29 162,5 185,5 680 390 ≈ 2,35 168 191 680 390 ≈ 2,38 175 198 680 380 ≈ 2,41 187,5 210,5 680 380 ≈ 2,48 200 223 680 350 ≈ 2,54 125 148 730 470 ≈ 2,16 137,5 160,5 730 460 ≈ 2,22 150 173 730 450 ≈ 2,29 162,5 185,5 730 440 ≈ 2,35 168 191 730 430 ≈ 2,38 175 198 730 430 ≈ 2,41 187,5 210,5 730 420 ≈ 2,48 200 223 730 400 ≈ 2,54 137,5 160,5 830 560 ≈ 2,22 150 173 830 550 ≈ 2,29 162,5 185,5 830 540 ≈ 2,35 168 191 830 540 ≈ 2,38 175 198 830 530 ≈ 2,41 187,5 210,5 830 520 ≈ 2,48 200 223 830 500 ≈ 2,54 150 173 930 650 ≈ 2,29 162,5 185,5 930 640 ≈ 2,35 168 191 930 630 ≈ 2,38 175 198 930 630 ≈ 2,41 187,5 210,5 930 620 ≈ 2,48 200 223 930 600 ≈ 2,54
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=