IGUS | e-prowadniki
834 TC32 28 32 42 56 28-56 R 100 125 150 175 200 250 H +20 0 K AR 835 TC32 Ba Bi Ba Bi 50 max. ≤ 50 Ba Bi A1 56 84 ≤ 30 ≤ 30 32.3.1 32.4.1 3210.X 32.1.1 32.2.1 32.5.1 3210.X 3210.X 32.3.1 32.4.1 32.5.1 32 3210.X 32.1.1 16 16 3,4 5 A1 5 32 16 16 3,4 32 16 16 3,4 5 AR R 100 R 125 R 150 R 175 R 200 R 250 [mm] A1 [mm] A1 [mm] A1 [mm] A1 [mm] A1 [mm] A1 [mm] 400 500 600 AR Bi Ba X 2 X 1 R 100 [mm] R 125 [mm] R 150 [mm] R 175 [mm] R 200 [mm] R 250 [mm] TC32 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] TC32... TC32... TC32... TC32... TC32... TC32... [kg/m] 400 087. 100/400 087. 125/400 087. 150/400 087. 175/400 087. 200/400 087. 250/400 400 – – 10. 150/400 10. 175/400 10. 200/400 10. 250/400 400 – – – 11. 175/400 11. 200/400 11. 250/400 400 – – – 12. 175/400 12. 200/400 12. 250/400 400 – – – – – 137. 250/400 400 – – – – – 15. 250/400 500 10. 100/500 10. 125/500 10. 150/500 10. 175/500 10. 200/500 10. 250/500 500 – 11. 125/500 11. 150/500 11. 175/500 11. 200/500 11. 250/500 500 – 12. 125/500 12. 150/500 12. 175/500 12. 200/500 12. 250/500 500 – – 137. 150/500 137. 175/500 137. 200/500 137. 250/500 500 – – 15. 150/500 15. 175/500 15. 200/500 15. 250/500 600 11. 100/600 11. 125/600 11. 150/600 – – – 600 – 12. 125/600 12. 150/600 12. 175/600 12. 200/600 12. 250/600 600 – 137. 125/600 137. 150/600 137. 175/600 137. 200/600 137. 250/600 600 – – 15. 150/600 15. 175/600 15. 200/600 15. 250/600 01 842 A1 AR = IR = R = X 1 = X 2 = A1 = H = K = T = Druga generacja systemów twisterchain ® od igus ® - ponad milion cykli testowych przeprowadzonych z powodzeniem w labora- torium igus ® SeriaTC32 | Poprzeczki otwierane wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia twisterchain ® | Seria TC32 | Zakres produktów e-prowadniki dla ruchów obrotowych i spiralnych do 360° dostępne z magazynu Więcej informacji www.igus.pl/TC32 Ogniwo pośrednie Przyjazne dla przewodów ogniwo pośrednie zwiększa wielokrotnie wytrzymałość i stabilność sys- temów twisterchain ® . Dodat- kowo pełni funkcję podzia- łu wewnętrznego dzieląc przestrzeń wypełnienia na dwie komory. Promień zewnętrzny AR określa wymiar A1. Ogniwo pośrednie Wymiary Uwaga: promieńzewnętrzny AR (zob. rysunek) określa wymiary A1 ! Wymiary A1 w zależności od promienia zewnętrznego AR twisterchain ® | Seria TC32 | Wymiary montażowe Dla tej serii, można wykorzystywać elementy podziału wewnętrznego serii E4.32 (za wyjątkiem płytek bocznych) od strony 510 Seria TC32 | Podział wewnętrzny Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online 8 32 54 17,5 51 51 52 53 53 58 65 65 66 67 69 71 79 80 81 81 82 85 Wymiar A1 zawsze z tolerancją ± 2,5 mm Promień zewn. e-prowadnika Promień wewn. e-prowadnika Promień gięcia e-prowadnika Przestrzeń wewn. konstrukcji maszyny Przestrzeń zewn. konstrukcji maszyny Pozycja ogniwa pośredniego Nominalna wysokość systemu Dodatkowa długość dla promienia gięcia Skok Skok [mm/ogniwo] 56 Ogniwa/m długość [mm] 18 1008 254 304 354 404 454 554 465 550 620 700 780 940 87,5 108,5 480 270 ≈ 1,82 100 121 480 250 ≈ 1,90 108 129 480 250 ≈ 1,95 125 146 480 220 ≈ 2,05 137,5 158,5 480 210 ≈ 2,13 150 171 480 200 ≈ 2,21 100 121 580 350 ≈ 1,90 108 129 580 350 ≈ 1,95 125 146 580 320 ≈ 2,05 137,5 158,5 580 310 ≈ 2,13 150 171 580 300 ≈ 2,21 108 129 680 450 ≈ 1,95 125 146 680 420 ≈ 2,05 137,5 158,5 680 410 ≈ 2,13 150 171 680 400 ≈ 2,21 ≤28 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=