IGUS | e-prowadniki

832 2208 28 32 42 56 28-56 833 2208 28.1.1 28.2.1 7613 221.X 7612 2210.X 215.09 2310.X 28 5 5 9 5 9 min.15 28 14 14 2,5 Ba Bi Ba Bi 50 max. ≤ 50 Ba Bi A1 56 84 02  846 AR = IR = R = X 1 = X 2 = A1 = H = K = T = R 055 063 075 100 125 150 K AR IR Bi Ba R 055 [mm] R 063 [mm] R 075 [mm] R 100 [mm] R 125 [mm] R 150 [mm] 2208 [mm] [mm] [mm] [mm] 2208... 2208... 2208... 2208... 2208... 2208... [kg/m] 300 227 .052. 063/300 .052. 063/300 .052. 075/300 .052. 100/300 .052. 125/300 .052. 150/300 300 217 – – .062. 075/300 .062. 100/300 .062. 125/300 .062. 150/300 300 205 – – – .074. 100/300 .074. 125/300 .074. 150/300 300 192 – – – .087. 100/300 .087. 125/300 .087. 150/300 300 167 – – – – .112. 125/300 .112. 150/300 Seria 2208 | Poprzeczki otwierane wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia twisterchain ® classic* | Seria 2208 | Zakres produktów e-prowadniki dla ruchów obrotowych i spiralnych do 360° dostępne z magazynu Więcej informacji www.igus.pl/2208 Połączony ruch spiralny i obrotowy - igus ® twisterchain ® classic (pierwsza generacja) Koniec stały Wymiary Dla tej serii, można wykorzystywać elementy podziału wewnętrznego serii E4.28 (za wyjątkiem płytek bocznych) od strony 502 twisterchain ® classic* | Seria2208 |Wymiarymontażowe Seria 2208 | Podział wewnętrzny Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online ≤25 mm 28 42 Promień zewn. e-prowadnika Promień wewn. e-prowadnika Promień gięcia e-prowadnika Przestrzeń wewn. konstrukcji maszyny Przestrzeń zewn. konstrukcji maszyny Pozycja ogniwa pośredniego Nominalna wysokość systemu Dodatkowa długość dla promienia gięcia Skok Skok [mm/ogniwo] 44 Ogniwa/m długość [mm] 23 1012 265 290 330 410 485 565 52,5 80 ≈ 1,20 62,5 90 ≈ 1,24 74,5 102 ≈ 1,29 87,5 115 ≈ 1,35 112,5 140 ≈ 1,46 * twisterchain ® classic ( pierwsza generacja )

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=