IGUS | e-prowadniki
830 831 TC56. 12 . 250/650 .0 H F H T IR AR T K R X 1 X 2 IR AR ≥ 25 mm ≥ 80 mm α AR = IR = R = X 1 = X 2 = T = hi = ha = α = H F = H = K = TC56. 12 . 250/650 .0 TC5600.34.VS.E 1 m TC56. 12 . 250/650 .0 + TC5600.34.VS.E -40°C / +120°C VDE 0304 IIC UL94-HB Więcej informacji www.igus.pl/twisterchain Seria Wysokość wewnętrzna Indeks szerokości (zależy od Bi ) Promień gięcia R Promień zewnętrzny AR Kolor czarny dostępny w standardzie Klucz zamówienia twisterchain ® | Dane techniczne | Klucz zamówienia TC56. 12 . 250/650 .0 = e-prowadnik otwierany wzdłuż wewnętrznego promienia, z obu stron Bi 125 mm szerokość wewnętrzna, R 250 mm promień gięcia / AR 650 mm promień zewnętrzny, w kolorze czarnym Dane techniczne Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Maszyna twisterchain ® | Informacje ogólne Granica górna Koniec stały twisterchain ® informacje ogólne Wprzypadku urządzeń, które obracają się tylkow jednym kierunku, całkowity kąt obrotu to suma dwóch kątów. Zewnętrzne ograniczenie Promień zewn. e-prowadnika Promień wewn. e-prowadnika Promień gięcia e-prowadnika Przestrzeń wewn. konstrukcji maszyny Przestrzeń zewn. konstrukcji maszyny Skok Wysokość wewnętrzna e-prowadnika Wysokość zewnętrzna e-prowadnika Kąt obrotu Wysokość z 50 mm luzem Nominalna wysokość systemu Dodatkowa długość dla promienia gięcia Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (1,0 m), w kolorze czarnym, z elementami mocującymi: e-prowadnik (1,0 m) Prosimy podać długość e-prowadnika lub ilość ogniw: 1,0 m lub 11 ogniwa + Elementy mocujące 1 zestaw Treść zamówienia: Szybkość / przyspieszenie Na zapytanie Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid G Klasa palności, igumid G Przykład zamówienia | Wzór zamówienia
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=