IGUS | e-prowadniki
hi [mm] Bi [mm] Ba [mm] ha [mm] R [mm] AR [mm] 2208.* 055 - 150 832 TC32 100 - 250 834 TC42 100 - 250 836 TC56 150 - 400 838 828 829 Gładkie wnętrze przyjazne dla przewodów e-prowadniki dla ruchów obrotowych i spiralnych do 360° dostępne z magazynu (do 540° na zamówienie) Modułowa, zmienna szerokość, wysokość oraz promień gięcia Poprzeczki otwierane wzdłuż wewnętrznego promienia Mocniejsze, większa masa wypełnienia dzięki wewnętrznemu ogniwu Niezwykle dynamiczna i cicha praca Więcej informacji www.igus.pl/twisterchain twisterchain ® | Wprowadzenie | Zalety Trwałe, ciche, dla dużych obciążeń do 540° - ruchy obrotowe i spiralne dzięki twisterchain ® Linia produktów twisterchain ® od igus ® oferuje szeroką gamę produktówdo zastosowańwymagających ruchów obrotowych, która jest dostępnawczterech rozmiarach. Dzięki modułowej szerokości i promieniowej budowie, mogą być wykorzystywane w sposób elastyczny w zastosowaniach wymagających ruchów obrotowych i spi- ralnych do 360° i więcej, z wysoką masą wypełnienia i w przypadkach, gdy wymagane jest sprawne działanie. Rozwiązania twisterchain ® dostępne są z rynnami prowadzącymi, które oferują prowadzenie e-prowadnika, mniejsze zużycie e-prowadnika, optymalne poziomy sprawnego działania, z kątem obrotu do 360° dostępne z magazynu oraz do 540° na specjalne zamówienie. ● ● Mocniejsze, o większej masie wypełnienia, zapewniające sprawniejsze działanie, o zredukowanej wadze ● ● Prędkości obrotowe do 1 m/s i więcej ● ● e-prowadniki do ruchów obrotowych i spiralnych do 360°dostępne z magazynu (do 540° na zamówienie) ● ● Przyjazne dla przewodów, gładkie wnętrze Poprzeczki otwierane wzdłuż promienia wewnętrznego ● ● Ponad 1 milion cykli przetestowanych z powodzeniem w laboratorium igus ® Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Roboty, Maszyny przeładunkowe Maszyny pakujące Maszyny do szkła Maszyny ogólne itp. Klasyfikacja UL94-V0 na zapytanie e-prowadniki dla ruchów obrotowych do 360° dostępne z magazynu (do 540° na zamówienie) Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Seria Wysokośćwewn. Szerokość wewn. Szerokość zewn. Wysokość zewn. Promień gięcia Promień zewn. Strona twisterchain ® do ruchów obrotowych do 360° dostępne z magazynu; skontaktuj się z nami w przypadku zapotrze- bowania na produkty z kątem obrotu >360°. Możliwość usunięcia poprzeczek wzdłuż wewnętrznego i zewnętrznego promienia 28 52,5 - 112,5 80 - 140 42 300 32 87,5 - 150 108,5 - 171 54 400 - 600 42 87,5 - 200 110,5 - 223 64 400 - 850 56 125 - 200 155 - 230 84 650 - 850 * twisterchain ® classic (pierwsza generacja), otwierany z obu stron twisterchain ® | Tabela wyboru Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Stwórz szybko kompletne modele twisterchain ® 3D CAD ● ● Opracuj modele 3D wprowadzając wyłącznie promień e-prowadnika i dostępną powierzchnię. ● ● Swobodne ułożenie ruchomej końcówki e-prowadnika wzdłuż długości przesuwu ● ● Opcjonalne tworzenie systemu twisterchain ® w formie części pojedynczej lub kompletnej z rynną prowadzącą i wspornikiem ● ● Szybkie pobieranie plików CAD bez konieczności rejestrowania się ● ● Dostępnych 11 różnych formatów 3D ● ● Dostępnych 8 różnych formatów 2D Więcej informacji www.igus.pl/konfigurator_twister
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=