IGUS | e-prowadniki
824 332 333 352 353 D B E I A J A H F G C 30° 30° 10° 10° 90° 70° 5° 338 ... 2 338 ... 1 A1 A3 A2 A4 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 A 338. 75. 12 825 332 333 352 353 376 351 333 32 50 75 A B C D E F G H I J [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 16. ▼ 338.16.12 32. ▼ 338.32.12 50. ▼ 338.50.12 75. ▼ 338.75.12 2 8 53,6 50 350 351 2 8 32 36,8 332 333 3 18 78,8 75 375 376 Możliwe położenia zmontowanych elementów mocujących. triflex ® | Seria 332·333·352·353 | Akcesoria Elementy mocujące, kątowe, stal | Wahliwe Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Elementy mocujące, kątowe, stal | Wahliwe Koniec stały Koniec ruchomy Więcej informacji www.igus.pl/332 www.igus.pl/333 www.igus.pl/352 www.igus.pl/353 triflex ® | Seria 332·333·352·353 | Akcesoria Podział wewnętrzny W konfiguracji standardowej separatory są montowane co drugie ogniwo e-prowadnika! Separatory Jako system podziału wewnętrznego dla systemu igus ® triflex ® dostępne są separatory modułowe. Mogą być one użyte do dokonania zarówno podziału pionowego, jak i poziomego. Przy montażu separatorów co drugie ogniwo i obróceniu ich o 90° e-prowadnik rurowy można podzielić na cztery komory. Zalecamy zamówienie wstępnie zamon- towanej rury, ponieważ zamontowanie separatorówmożli- we jest dopiero po demontażu e-tuby. Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Indeks szerokości Nr art. pełny zestaw 12 3 25 5 10 11 4,5 25 23 6 24 5,5 47 8 24 20 7 49 45 11 42 5,5 77 12 35 24 9 67 62 15 65 5,5 77 12 35 24 9 95 90 15 Uwaga seria 333: Elementy mocujące są dostępne tylko dla e-prowadników z parzystą liczbą ogniw łańcucha! Dla 332.50/333.50/ 352.50/353.50 niezamontowany zamontowany Dla 332.32/333.32 niezamontowany zamontowany Dla 332.75/333.75 niezamontowany zamontowany Przykład zamówienia Pełny zestaw Indeks szerokości Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=