IGUS | e-prowadniki
332 333 352 353 822 C B E D A C B A D F E 10 8 19° 19° 30° 30° 10° 10° 90° 70° 5° A1 A3 A2 A4 A A5 A6 A 333 ... 1PZ(B) 333 ... 2PZ(B) 333.75.12PZB A 823 332 333 352 353 E H E A F D B C G 19° 19° 30° 30° 10° 10° 90° 70° 5° A4 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 A 330 ... 2 330 ... 1 330. 75. 12 A B C D E F [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 32. ▼ 333.32.12PZB 333.32.12PZ 3 50. ▼ 333.50.12PZB 333.50.12PZ 5 75. ▼ 333.75.12PZB 333.75.12PZ 7 A B C D E F G H [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 16. ▼ 330.16.12 32. ▼ 330.32.12 50. ▼ 330.50.12 75. ▼ 330.75.12 Więcej informacji www.igus.pl/332 www.igus.pl/333 www.igus.pl/352 www.igus.pl/353 Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmon- towane prosimy o dodanie indeksu A . triflex ® | Seria 332·333·352·353 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Jeden koniec wahliwy Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 KMA, jeden koniec wahliwy Koniec ruchomy Koniec stały triflex ® | Seria 332·333·352·353 | Akcesoria Elementy mocujące, kołnierz, stal | Wahliwe System mocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Pełne przymocowanie możliwe dla elementów mocujących z kołnierzem wykonanych ze stali. Elementy mocujące, kołnierz, stal | Wahliwe Koniec stały Koniec ruchomy Widok z przodu Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami mocującymi Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni mocujących Liczba zębów 66 15 46 82 6,5 15 84 15 50 100 6,5 15 109 15 55 125 6,5 15 Uwaga seria 333: Elementy mocujące są dostępne tylko dla e-prowadników z parzystą liczbą ogniw łańcucha! Indeks szerokości Nr art. pełny zestaw 35 53 21 57 10 4,5 6 1 66 84 44 88 20 7 9 2 84 102 62 106 25 7 9 2 109 127 90 131 25 7 9 2 Uwaga seria 333: Elementy mocujące są dostępne tylko dla e-prowadników z parzystą liczbą ogniw łańcucha! A ... aby wybrać opcję z elementami mocują- cymi zmontowanymi Przykład zamówienia Z wbudowanymi grzebieniami mocu- jącymi przewody Pełny zestaw Indeks szerokości Seria Przykład zamówienia Pełny zestaw Indeks szerokości Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=