IGUS | e-prowadniki

S/2 T E D S H R* Ba H - Ba S/2 T E D S H H - R Ba Ba 818 332 352 Bi Ba Bi Ba 332.75 = ø ≤ 67 mm 332./352.50 = ø ≤ 45 mm 332.32 = ø ≤ 28 mm 332.16 = ø ≤ 14 mm 333.75 = ø ≤ 67 mm 333./353.50 = ø ≤ 45 mm 333.32 = ø ≤ 28 mm 333.16 = ø ≤ 14 mm 16-75 819 332 352 FL G FL B 0,25 0 0,25 0,50 1,00 0 0,75 0,50 0,75 1,00 0,50 1,00 2,00 0 1,50 FL G FL B 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 FL G FL B 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 FL G FL B 0,5 0 1,0 1,5 2,0 0,5 1,0 2,0 0 1,5 1,0 2,0 4,0 0 3,0 332.16 R 038 048 075 100 H D K 332.32 R 075 100 125 150 200 250 H D K 332.50 352.50 R 100 125 150 200 250 H D K 332.75 R 140 175 200 250 300 H D K 332.16 Ba [mm] L K =S / 2 + K 332.50/352.50 Ba [mm] L K =S / 2 + K 332.32 Ba [mm] L K =S / 2 + K 332.75 Ba [mm] L K =S / 2 + K Bi Ba R [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] 332. 16 . R .0 – | 038 | 048 | 075 | 100 | 332. 32 . R .0 – | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 332. 50 . R .0 352. 50 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 332. 75 . R .0 – | 140 | 175 | 200 | 250 | 300 | Koniec ruchomy Koniec stały Więcej informacji www.igus.pl/332 www.igus.pl/352 Wymiary montażowe triflex ® | Seria 332·352 | Zakres produktów Ruch jednoosiowy e-tuby | 332 zamknięte | 352 otwierane | Ruch jednoosiowy triflex ® | Seria 332·352 | Wymiary montażowe Zastosowania samonośne | Krótkie przesuwy | Ruch jednoosiowy Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Długość samonośna FL G / FL B [m] Długość przesuwu S [m] Długość samonośna 332.16 Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna 332.32 Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna 332.50/352.50 Waga wypełnienia [kg/m] Długość samonośna 332.75 Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online 26 Skok T [mm/ogniwo] 13,3 Wym. E [mm] 10 Ogniwa/m długość [mm] 76 1011 Dł. e-prowadnika 68 Skok T [mm/ogniwo] 30 Wym. E [mm] 25 Ogniwa/m długość [mm] 34 1020 Dł. e-prowadnika 50 Skok T [mm/ogniwo] 25 Wym. E [mm] 20 Ogniwa/m długość [mm] 40 1000 Dł. e-prowadnika 96 Skok T [mm/ogniwo] 36 Wym. E [mm] 25 Ogniwa/m długość [mm] 28 1008 Dł. e-prowadnika 105 125 180 230 070 080 105 130 200 230 315 400 200 250 300 350 450 550 130 155 180 205 255 305 305 385 465 545 700 865 270 320 375 470 570 195 220 245 295 345 435 520 590 750 910 380 450 500 600 700 240 275 300 350 400 550 660 740 900 1060 Nr art. Wersja zamknięta Nr art. Wersja otwierana Dostępne promienie gięcia Skok Waga 16 26 13,3 0,33 32 50 25 0,90 50 68 30 1,40 75 96 36 2,35 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: 332. 75. 200 .0

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=