IGUS | e-prowadniki
816 332. 75 . 200 .0 352. 50 . 200 .0 332. 75 . 200 / 200 .0 352. 75 . 200 / 200 .0 333. 75 . 200 / 200 .0 353. 75 . 200 / 200 .0 817 332. 75 . 200 / 200 .0 333. 75 .12PZ 351 333. 75 . 200 / 200 .0 + 333. 75 .12PZ + 351 -40°C / +120°C VDE 0304 IIC UL94-HB Seria Indeks szerokości Promień gięcia R Kolor czarny dostępny w standardzie Seria Indeks szerokości Promień gięcia R Promień gięcia RBR Kolor czarny dostępny w standardzie Seria Indeks szerokości Promień gięcia R Promień gięcia RBR Kolor czarny dostępny w standardzie Przykład zamówienia | Wzór zamówienia Dane techniczne Więcej informacji www.igus.pl/triflex triflex ® | Dane techniczne | Przegląd Różne e-prowadniki triflex ® wewnątrz centrum obróbczego triflex ® do ruchu trójosiowego w połączeniu z triflex ® do ruchu jednoosiowego triflex ® 332 jako samonośne połączenie z maszyn do pulpitu sterowniczego triflex ® | Przykład zastosowania Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (1,0 m), w kolorze czarnym, z elementami mocującymi: e-prowadnik (1,0 m) Prosimy podać długość e-prowadnika lub ilość ogniw: 1,0 m lub 28 ogniwa + Elementy mocujące 1 zestaw elementów mocujących z systemem mocowania przewodów + Podział wewnętrzny z 2 separatorami zamontowanymi na co drugim ogniwie Treść zamówienia: Przykład zamówienia Ruch jednoosiowy Przykład zamówienia Ruch dwuosiowy Przykład zamówienia Ruch trójosiowy Szybkość / przyspieszenie Na zapytanie Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid G Klasa palności, igumid G
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=