IGUS | e-prowadniki
Bi [mm] Ba [mm] R [mm] [mm] 332.16 038 - 100 818 332.32 075 - 250 818 332.50 100 - 250 818 332.75 140 - 300 818 352.50* 100 - 250 818 332.16 038 - 100 820 332.32 075 - 250 820 332.50 100 - 250 820 332.75 140 - 300 820 352.50* 100 - 250 820 333.16 038 - 100 821 333.32 075 - 250 821 333.50 100 - 250 821 333.75 140 - 300 821 353.50* 100 - 250 821 814 815 Nagroda IF Product Design 1992 igus ® seria triflex ® triflex ® | Wprowadzenie | Zalety Możliwość dostosowania: połączenie różnych promieni gięcia i kierunków ruchu Uniwersalne: KMA, dostępne uchwyty mocujące kołnierzowe lub kątowe Ochrona: zamknięte ze wszystkich stron - ochrona przed brudem i wiórami Wersja: otwierana seria 352 i 353, o przekroju 50 mm Efektywne: ekonomiczne do zastosowań, w których wymagane są złożone ruchy Modułowe: łatwe wydłużanie i skracanie w dowolnym punkcie Więcej informacji www.igus.pl/triflex Budowa zamknięta- do prostych aplikacji wieloosiowych - triflex ® Seria triflex ® została zaprojektowana z myślą o łatwym dostarczaniu energii w zastosowaniach wymaga- jących wieloosiowego ruchu. Dlatego też połączyliśmy elastyczność przewodu ze stabilnością i określonym promieniem gięcia e-prowadnika. Unikalna, modułowa gama produktów pozwala na bardzo złożone ruchy. Na przykład, możliwe jest łączenie 1, 2 3-osiowych ogniw w jednym e-prowadniku. Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Obrabiarki Roboty Transport materiałów Przemysł tworzyw sztucznych Maszyny budowlane Produkcja pojazdów Sprzęt medyczny Ogólna inżynieria mechaniczna itp. Modułowe: możliwość połączenia wersji całkowicie zamkniętej oraz otwartej triflex ® | Tabela wyboru Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Seria Szerokość wewn. Szerokość zewn. Promień gięcia Skok Strona Ruch jednoosiowy - wersja zabudowana ochrona przed brudem i wiórami 16 26 13,3 32 50 25 50 68 30 75 96 36 50 68 30 Ruch dwuosiowy - wersja zabudowana, z RBR (Reverse Bend Radius - podwójny promień gięcia) ochrona przed brudem i wiórami 16 26 13,3 32 50 25 50 68 30 75 96 36 50 68 30 Ruch trójosiowy - wersja zabudowana, z RBR (Reverse Bend Radius - podwójny promień gięcia) ochrona przed brudem i wiórami 16 26 13,3 32 50 25 50 68 30 75 96 36 50 68 30 *Otwierana seria 352/353
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=