IGUS | e-prowadniki
810 E332 E333 E H E A F D B C G 19° 19° 30° 30° 10° 10° 90° 70° 5° A 330 ... 2 330 ... 1 330. 75. 12 811 E332 E333 D B E I A J A H F G C 30° 30° 10° 10° 90° 70° 5° 338 ... 2 338 ... 1 338. 75. 12 A1 A3 A2 A4 A1 A2 A A5 A6 A B C D E F G H I J [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 25.2 / 25. ▼ 338.25.12 32.2 / 32. ▼ 338.32.12 50.2 / 50. ▼ 338.50.12 75.2 / 75. ▼ 338.75.12 A B C D E F G H [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 25.2 / 25. ▼ 330.25.12 32.2 / 32. ▼ 330.32.12 50.2 / 50. ▼ 330.50.12 75.2 / 75. ▼ 330.75.12 Więcej informacji www.igus.pl/E332 www.igus.pl/E333 Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Pełne przymocowanie możliwe dla elementów mocujących z kołnierzem wykonanych ze stali. easy triflex ® | Seria E332·E333 | Akcesoria Elementy mocujące, kołnierz, stal | Wahliwe Elementy mocujące, kołnierz, stal | Wahliwe Koniec stały Koniec ruchomy Widok z przodu Przykład zamówienia Pełny zestaw Indeks szerokości Seria Możliwe położenia zmontowanych elementów mocujących. Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 easy triflex ® | Seria E332·E333 | Akcesoria Elementy mocujące, kątowe, stal | Wahliwe Elementy mocujące, kątowe, stal | Wahliwe Koniec stały Koniec ruchomy Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Indeks szerokości Nr art. pełny zestaw 17 6,25 28 6 16 14 5,5 33,8 31 8,5 24 5,5 47 8 24 20 7 49 45 11 42 5,5 77 12 35 24 9 67 62 15 65 5,5 77 12 35 24 9 95 90 15 Uwaga seria E333: Elementy mocujące są dostępne tylko dla e-prowadników z parzystą liczbą ogniw łańcucha! Indeks szerokości Nr art. pełny zestaw 44 55 29 55 10,5 6,5 9 1,5 66 84 44 88 20 7 9 2 84 102 62 106 25 7 9 2 109 127 90 131 25 7 9 2 Uwaga seria E333: Elementy mocujące są dostępne tylko dla e-prowadników z parzystą liczbą ogniw łańcucha! Przykład zamówienia Pełny zestaw Indeks szerokości Seria
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=