IGUS | e-prowadniki

S/2 T E D S H R* Ba H - Ba S/2 T E D S H H - R Ba Ba 808 E332 E333 34-96 ≤ 9 E332.25 Ba Bi 2 Bi 1 ≤ 33 E333.75 Bi 3 ≤ 21 E333.50 ≤ 12 E333.32 ≤ 9 E333.25 Ba Bi 2 Bi 3 Bi 1 E332.75 = ø ≤ 33 mm E332.50 = ø ≤ 21 mm E332.32 = ø ≤ 12 mm E332.25 = ø ≤ 09 mm E332.75 = ø ≤ 33 mm E332.50 = ø ≤ 21 mm E332.32 = ø ≤ 12 mm E332.25 = ø ≤ 09 mm Ba Bi 2 Bi 3 Bi 1 E333.75 = ø ≤ 33 mm E333.50 = ø ≤ 21 mm E333.32 = ø ≤ 12 mm E333.25 = ø ≤ 09 mm E333.75 = ø ≤ 33 mm E333.50 = ø ≤ 21 mm E333.32 = ø ≤ 12 mm E333.25 = ø ≤ 09 mm 809 E332 E333 C B E D A C B A D F E 10 8 19° 19° 30° 30° 10° 10° 90° 70° 5° A1 A3 A2 A4 A1 A3 A2 A4 A A5 A6 333 ... 1PZ(B) 333 ... 2PZ(B) 333.75.12PZB A E333.25 R 048 075 100 125 150 175 200 H D K E333.32 R 075 100 125 150 200 250 H D K E333.50 R 100 125 150 200 250 H D K E333.75 R 140 175 200 250 300 H D K Bi1 / Bi2 [mm] Bi3 Ba R E332 [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] E332. 25 . R / R .0 | 048 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | E332. 32 . R / R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | E332. 50 . R / R .0 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | E332. 75 . R / R .0 | 140 | 175 | 200 | 250 | 300 | E333.25 Ba [mm] L K =S / 2 + K E333.50 Ba [mm] L K =S / 2 + K E333.32 Ba [mm] L K =S / 2 + K E333.75 Ba [mm] L K =S / 2 + K A B C D E F [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 25.2 / 25. ▼ – 333.25.12PZ – 32.2 / 32. ▼ 333.32.12PZB 333.32.12PZ 3 50.2 / 50. ▼ 333.50.12PZB 333.50.12PZ 5 75.2 / 75. ▼ 333.75.12PZB 333.75.12PZ 7 Koniec stały Wymiary montażowe Koniec ruchomy easy triflex ® | Seria E333 | Zakres produktów Ruch trójosiowy e-prowadniki | Seria E332 konstrukcja "easy" | Ruch trójosiowy z RBR* Więcej informacji  www.igus.pl/E332 www.igus.pl/E333 Promienie gięcia są podwojone w przypadku serii E333! A ... aby wybrać opcję z elementami mocują- cymi zmontowanymi Przykład zamówienia Z wbudowanymi grzebieniami mocu- jącymi przewody Pełny zestaw Indeks szerokości Seria easy triflex ® | Seria E332·E333 | Akcesoria Elementy mocujące KMA | Montaż z każdej strony | Jeden koniec wahliwy KMA, jeden koniec wahliwy Koniec ruchomy Koniec stały Orientacja elementówmocujących jest ustawiana automa- tycznie wprzypadku zastosowania elementówmocujących KMA. Aby otrzymać elementy mocujące wstępnie zmon- towane prosimy o dodanie indeksu A . Systemmocowania przewodów np. zaciski, grzebienie kablowe, obejmy nasadowe są dostępne z magazynu. Kompletny zakres produktów chainfix z opcjami zamawiania od strony 1098 Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online 34 Skok T [mm/ogniwo] 14,5 Wym. E [mm] 10 Ogniwa/m długość [mm] 69 1000,5 Dł. e-prowadnika 68 Skok T [mm/ogniwo] 30 Wym. E [mm] 25 Ogniwa/m długość [mm] 34 1020 Dł. e-prowadnika 50 Skok T [mm/ogniwo] 25 Wym. E [mm] 20 Ogniwa/m długość [mm] 40 1000 Dł. e-prowadnika 96 Skok T [mm/ogniwo] 36 Wym. E [mm] 25 Ogniwa/m długość [mm] 28 1008 Dł. e-prowadnika 230 335 435 535 635 735 835 145 200 250 300 350 400 450 350 515 675 830 990 1150 1300 350 450 550 650 850 1050 205 255 305 355 455 555 545 700 860 1020 1300 1605 470 570 670 870 1070 295 345 395 495 595 750 910 1070 1380 1690 660 800 900 1100 1300 380 450 500 600 700 990 1210 1400 1700 2000 Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Skok 13 25 34 14, ≈ 0,70 17 32 50 25 ≈ 0,90 26 50 68 30 ≈ 1,40 38,5 75 96 36 ≈ 2,35 *RBR = Podwójny promień gięcia Promienie gięcia są podwojone w przypadku serii E333 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E333. 75 . 200 / 200 .0 Indeks szerokości Nr art. - pełny zestaw z grzebieniami mocującymi Nr art. - pełny zestaw bez grzebieni mocujących Liczba zębów 43 7 22 52 4,5 – 66 15 46 82 6,5 15 84 15 50 100 6,5 15 109 15 55 125 6,5 15 Uwaga seria E333: Elementy mocujące są dostępne tylko dla e-prowadników z parzystą liczbą ogniw łańcucha!

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=