IGUS | e-prowadniki
S/2 T E D S H R* Ba H - Ba S/2 T E D S H H - R Ba Ba 806 E332 E333 34-96 ≤ 9 E332.25 Ba Bi 2 Bi 1 ≤ 33 E333.75 Bi 3 ≤ 21 E333.50 ≤ 12 E333.32 ≤ 9 E333.25 Ba Bi 2 Bi 3 Bi 1 E332.75 = ø ≤ 33 mm E332.50 = ø ≤ 21 mm E332.32 = ø ≤ 12 mm E332.25 = ø ≤ 09 mm E332.75 = ø ≤ 33 mm E332.50 = ø ≤ 21 mm E332.32 = ø ≤ 12 mm E332.25 = ø ≤ 09 mm Ba Bi 2 Bi 3 Bi 1 E333.75 = ø ≤ 33 mm E333.50 = ø ≤ 21 mm E333.32 = ø ≤ 12 mm E333.25 = ø ≤ 09 mm E333.75 = ø ≤ 33 mm E333.50 = ø ≤ 21 mm E333.32 = ø ≤ 12 mm E333.25 = ø ≤ 09 mm E332.25.2 R 048 075 100 125 150 175 200 H D K E332.32.2 R 075 100 125 150 200 250 H D K E332.50.2 R 100 125 150 200 250 H D K E332.75.2 R 140 175 200 250 300 H D K E332.25.2 R 048 075 100 125 150 175 200 H D K E332.32.2 R 075 100 125 150 200 250 H D K E332.50.2 R 100 125 150 200 250 H D K E332.75.2 R 140 175 200 250 300 H D K 807 E332 E333 S/2 T E D S H R* Ba H - Ba S/2 T E D S H H - R Ba Ba 34-96 Ba Bi 2 Bi 3 Bi 1 E332.75 = ø ≤ 33 mm E332.50 = ø ≤ 21 mm E332.32 = ø ≤ 12 mm E332.25 = ø ≤ 09 mm E332.75 = ø ≤ 33 mm E332.50 = ø ≤ 21 mm E332.32 = ø ≤ 12 mm E332.25 = ø ≤ 09 mm Ba Bi 2 Bi 3 Bi 1 E333.75 = ø ≤ 33 mm E333.50 = ø ≤ 21 mm E333.32 = ø ≤ 12 mm E333.25 = ø ≤ 09 mm E333.75 = ø ≤ 33 mm E333.50 = ø ≤ 21 mm E333.32 = ø ≤ 12 mm E333.25 = ø ≤ 09 mm Bi1 / Bi2 [mm] Bi3 Ba R E332 [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] E332. 25 .2 . R .0 | 048 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | E332. 32 .2 . R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | E332. 50 .2 . R .0 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | E332. 75 .2 . R .0 | 140 | 175 | 200 | 250 | 300 | Bi1 / Bi2 [mm] Bi3 Ba R E332 [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] E332. 25 .2 . R / R .0 | 048 | 075 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | E332. 32 .2 . R / R .0 | 075 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | E332. 50 .2 . R / R .0 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | E332. 75 .2 . R / R .0 | 140 | 175 | 200 | 250 | 300 | E332.25.2. Ba [mm] L K =S / 2 + K E332.25.2. Ba [mm] L K =S / 2 + K E332.50.2. Ba [mm] L K =S / 2 + K E332.50.2. Ba [mm] L K =S / 2 + K E332.32.2. Ba [mm] L K =S / 2 + K E332.32.2. Ba [mm] L K =S / 2 + K E332.75.2. Ba [mm] L K =S / 2 + K E332.75.2. Ba [mm] L K =S / 2 + K Koniec ruchomy Koniec stały Wymiary montażowe easy triflex ® | Seria E332 | Zakres produktów Ruch jednoosiowy e-prowadniki | Seria E332 konstrukcja "easy" | Ruch jednoosiowy Więcej informacji www.igus.pl/E332 www.igus.pl/E333 Koniec ruchomy Koniec stały Wymiary montażowe easy triflex ® | Seria E332 | Zakres produktów Ruch dwuosiowy e-prowadniki | Seria E332 konstrukcja "easy" | Ruch dwuosiowy z RBR* Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online 34 Skok T [mm/ogniwo] 14,5 Wym. E [mm] 10 Ogniwa/m długość [mm] 69 1000,5 Dł. e-prowadnika 34 Skok T [mm/ogniwo] 14,5 Wym. E [mm] 10 Ogniwa/m długość [mm] 69 1000,5 Dł. e-prowadnika 68 Skok T [mm/ogniwo] 30 Wym. E [mm] 25 Ogniwa/m długość [mm] 34 1020 Dł. e-prowadnika 68 Skok T [mm/ogniwo] 30 Wym. E [mm] 25 Ogniwa/m długość [mm] 34 1020 Dł. e-prowadnika 50 Skok T [mm/ogniwo] 25 Wym. E [mm] 20 Ogniwa/m długość [mm] 40 1000 Dł. e-prowadnika 50 Skok T [mm/ogniwo] 25 Wym. E [mm] 20 Ogniwa/m długość [mm] 40 1000 Dł. e-prowadnika 96 Skok T [mm/ogniwo] 36 Wym. E [mm] 25 Ogniwa/m długość [mm] 28 1008 Dł. e-prowadnika 96 Skok T [mm/ogniwo] 36 Wym. E [mm] 25 Ogniwa/m długość [mm] 28 1008 Dł. e-prowadnika 130 185 235 285 335 385 435 095 125 150 175 200 225 250 195 280 360 440 515 595 675 200 250 300 350 450 550 130 155 180 205 255 305 305 385 465 545 700 865 270 320 375 470 570 195 220 245 295 345 435 520 590 750 910 380 450 500 600 700 240 275 300 350 400 550 660 740 900 1 060 130 185 235 285 335 385 435 095 125 150 175 200 225 250 195 280 360 440 515 595 675 200 250 300 350 450 550 130 155 180 205 255 305 305 385 465 545 700 865 270 320 375 470 570 195 220 245 295 345 435 520 590 750 910 380 450 500 600 700 240 275 300 350 400 550 660 740 900 1 060 Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Skok 13 25 34 14,5 ≈ 0,70 17 32 50 25 ≈ 0,90 26 50 68 30 ≈ 1,40 38,5 75 96 36 ≈ 2,35 Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E332. 75 .2. 200 .0 Nr art. e-prowadniki Dostępne promienie gięcia Skok 13 25 34 14,5 ≈ 0,70 17 32 50 25 ≈ 0,90 26 50 68 30 ≈ 1,40 38,5 75 96 36 ≈ 2,35 * RBR = Podwójny promień gięcia Kompletny nr art. z wymaganym promieniem ( R ). Przykład: E332. 75. 2. 200 / 200 .0
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=