IGUS | e-prowadniki
E332. 75 .2. 200 .0 E332. 75 .2. 200 / 200 .0 E333. 75 . 200 / 200 .0 804 805 E333. 75 . 200 / 200 .0 333. 75 .12PZ 1 m E333. 75 . 200 / 200 .0 + 333. 75 .12PZ -40°C / +120°C VDE 0304 IIC UL94-V2 Seria Indeks szerokości Promień gięcia R Kolor czarny dostępny w standardzie Seria Indeks szerokości Promień gięcia R Promień gięcia RBR Kolor czarny dostępny w standardzie Seria Indeks szerokości Promień gięcia R Promień gięcia RBR Kolor czarny dostępny w standardzie Przykład zamówienia Ruch jednoosiowy Przykład zamówienia Ruch dwuosiowy Przykład zamówienia Ruch trójosiowy Przykład zamówienia | Wzór zamówienia Dane techniczne Więcej informacji www.igus.pl/easytriflex easy triflex ® | Dane techniczne | Przegląd Roboty z e-prowadnikami igus ® easy triflex ® na linii montażowej igus ® easy triflex ® i e-prowadnik E2mediumna linii produkcyjnej e-prowadniki easy triflex ® są również używanewmniej skompli- kowanych zastosowaniach - tutaj wykorzystuje się je ze wzglę- dów estetycznych easy triflex ® R | Przykład zastosowania Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Przykład zamówienia na kompletny e-prowadnik (1,0 m), w kolorze czarnym, z elementami mocującymi: e-prowadnik (1,0 m) Prosimy podać długość e-prowadnika lub ilość ogniw: 1,0 m lub 28 ogniwa + Elementy mocujące 1 zestaw elementów mocujących z systemem mocowania przewodów Treść zamówienia: Szybkość / przyspieszenie Na zapytanie Materiał - dopuszczalna temperatura °C, igumid NB Klasa palności, igumid NB
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=