IGUS | e-prowadniki

Bi1 / Bi1 [mm] Bi3 [mm] Ba [mm] R [mm] [mm] E332.25 048 - 200 806 E332.32 075 - 250 806 E332.50 100 - 250 806 E332.75 140 - 300 806 E332.25 048 - 200 807 E332.32 075 - 250 807 E332.50 100 - 250 807 E332.75 140 - 300 807 E333.25 048 - 200 808 E333.32 075 - 250 808 E333.50 100 - 250 808 E333.75 140 - 300 808 802 803 Nagroda IF Product Design Seria 2000 easy triflex ® Klasyfikacja UL94-V2 Modułowe: łatwe wydłużanie i skracanie w dowolnym punkcie Elementy mocujące KMA: podział elementów mocujących z systemem mocowania przewodów Proste: łatwe wypełnianie przewodami z obydwu stron, prosta budowa Wytrzymałe: łączenie na zasadzie przycisku Szybkie: wystarczy wcisnąć przewód po wewnętrznym lub zewnętrznym promieniu Możliwość dostosowania: połączenie różnych promieni gięcia i kierunków ruchu Elastyczne: ruch wieloosiowy dla wszystkich rodzajów maszyn Więcej informacji www.igus.pl/easytriflex easy triflex ® | Wprowadzenie | Zalety Doprostychzastosowań3D, łatwewypełnia- nieprzewodami zobydwustron- easy triflex ® Seria easy triflex ® została zaprojektowana z myślą o bezpiecznym dostarczaniu energii dla ruchów w wielu osiach. Dlatego też połączyliśmy elastyczność przewodu ze stabilnością i określonym promieniem gięcia e-prowadnika. Montaż przewodów staje się prosty z easy triflex ® . Dzięki elastycznym poprzeczkom, prze- wody w bardzo prosty sposób są wciskane do e-prowadników od góry lub od dołu. Unikalna, modułowa gama produktów pozwala na bardzo złożone ruchy. Na przykład, możliwe jest łączenie 1, 2 3-osiowych ogniw w jednym e-prowadniku. Typowe gałęzie przemysłu oraz zastosowania Obrabiarki Roboty Sprzęt transportujący Transport materiałów Przemysł tworzyw sztucznych Maszyny budowlane Produkcja pojazdów Ogólna inżynieria mechaniczna Sprzęt medyczny Meble biurowe easy triflex ® | Tabela wyboru Dostępne z magazynu. Czas dostawy* od 24h lub dziś! *Czas dostawy oznacza czas do momentu wysyłki towaru (po sprawdzeniu możliwości technicznych) Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online Seria Wysokość wewn. Szerokość wewn. Szerokość zewn. Promień gięcia Skok Strona Ruch jednoosiowy - konstrukcja "easy" łatwe wypełnianie przewodami z obydwu stron 13 25 34 14,5 17 32 50 25 26 50 68 30 38,5 75 96 36 Ruch dwuosiowy - konstrukcja "easy" z RBR (Reverse Bend Radius - podwójny promień gięcia) łatwe wypełnianie przewodami z obydwu stron 13 25 34 14,5 17 32 50 25 26 50 68 30 38,5 75 96 36 Ruch trójosiowy - konstrukcja"easy" z RBR (Reverse Bend Radius - podwójny promień gięcia) łatwe wypełnianie przewodami z obydwu stron 13 25 34 14,5 17 32 50 25 26 50 68 30 38,5 75 96 36

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=