IGUS | e-prowadniki

798 triflex ®  R A B ø 30 799 triflex ®  R A B [mm] [mm] [kg] TR.907.857 TR.907.901 TR.908.115 TR.907.992 TR.908.065 TR.909.387 TR.910.544 TR.908.347 TR.907.667.125 TR.907.667.140 TR.907.667.142 TR.907.667.150 TR.907.667.160 TR.907.667.180 TR.907.667.190 TR.907.667.200 TR.907.667.220 TR.908.107.223 TR.907.667.250 TR.907.667.275 TR.907.667.315 Więcej informacji www.igus.pl/konfigurator_robot triflex ®  R | Dla wszystkich rodzajów robotów | Akcesoria Obejmy | Do mocowania na osi 6 Możliwości montażu dla wielu modeli robotów Zacisk służy do zamocowania elementu mocującego do osi 6, razem z prętem (Ø 30 mm) dostosowanym do wszystkich robotów. Charakteryzuje je szybki i łatwy montaż ● ● Do zastosowań z połączeniem o dużej wytrzymałości TR.XX.20 / TR.XX.23 ● ● Do zastosowań z połączeniem kompaktowym TR.XX.21.01 / TR.XX.21.02 ● ● Do zastosowań z elementem szybkiej wymiany TR.XX.22 Obejmy do mocowania na osi 6 Do zastosowań z połączeniem o dużej wytrzymałości, połączeniem kompaktowym, elementami z szybkim mechanizmem zwolnienia Łatwe i szybkie ustawienie końca stałego względem pozycji narzędzia Uzależnione od konstrukcji robota, z lub bez wpustu Inne wymiary dostępne na zapytanie triflex ®  R | Dla wszystkich rodzajów robotów | Akcesoria Obejmy do 6 osi | Zakres produktu Nr art. Obejmy Model robota Z wpustem Waga KUKA KR 30-3 (HA) tak 130 115 1,9 KUKA KR 60-3 (HA) tak 130 115 1,9 KUKA KR 60 L45-3 (HA) tak 130 115 1,9 KUKA KR 60 L30-3 (HA) tak 130 115 1,9 KUKAQuantec, z dużymkołnierzem tak 205 190 2,5 KUKA KR 125/3 tak 205 190 2,5 KUKA KR 150/3 tak 205 190 2,5 KUKA KR 200/3 tak 205 190 2,5 KUKA KR 360/1 tak 205 190 2,5 KUKA KR 500/1 tak 205 190 2,5 KUKA KR 150/2 Seria 2000 tak 205 190 2,5 KUKA KR 180/2 Seria 2000 tak 205 190 2,5 KUKA KR 210/2 Seria 2000 tak 205 190 2,5 KUKA KR 1000 Tytan tak 250 242 3,05 Fanuc R-2000iB tak 165 160 2,4 Fanuc R-2000iA tak 165 160 2,4 Reis RV 130 tak 165 160 2,4 Fanuc M-710iC 50 tak 130 124 2,2 Fanuc M-710iC 70 tak 130 124 2,2 Motoman UP 50 tak 125 100 1,9 Motoman HP 50 tak 125 100 1,9 Motoman MH 50 tak 125 100 1,9 Reis RV60-60 tak 145 125 1,9 Reis RV60-40 tak 145 125 1,9 Fanuc R-1000 Tak 145 125 1,9 Stäubli TX 2 00 tak 145 125 1,9 Dlaflanszyzaprojektowanych indywidualnie nie 125 = A 2,1 KUKA Quantec z małą flanszą nie 140 = A 2,2 Hyundai HX 165 nie 142 = A 2,25 Comau NJ 130 nie 150 = A 2,4 ABB IRB 6400 nie 160 = A 2,45 Fanuc S420 nie 160 = A 2,45 Dlaflanszyzaprojektowanych indywidualnie nie 180 = A 2,55 Comau NH3 nie 190 = A 2,6 KUKA KR 125/1 nie 200 = A 2,7 KUKA KR 150/1 nie 200 = A 2,7 KUKA KR 200/1 nie 200 = A 2,7 ABB IRB 6640 nie 200 = A 2,7 ABB IRB 6620 nie 200 = A 2,7 ABB IRB 6650 nie 200 = A 2,7 KUKA KR 360-2 nie 220 = A 2,82 KUKA KR 500-2 nie 220 = A 2,82 KUKA KR 360-3 nie 220 = A 2,82 KUKA KR 500-3 nie 220 = A 2,82 ABB IRB 7600-340 nie 223 = A 3,5 ABB IRB 7600-500 nie 223 = A 3,5 Fanuc M900iA 350 nie 250 = A 3,2 Fanuc M900iA 260L nie 250 = A 3,2 Fanuc M900iA 200P nie 275 = A 3,4 Fanuc M900iA 600 nie 315 = A 3,6 Fanuc M900iA 400L nie 315 = A 3,6 Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=