IGUS | e-prowadniki
micro 228 03 234 04 236 05 238 045 240 B07 242 06 244 074 246 094 248 B09 250 08 254 mini 258 10 264 11.031 268 11.080 270 11.1 / 11.2 272 272 14 274 B15i / B15 276 276 B17i / B17 280 F17 284 E2.1 micro 288 E2C.10/E2i.10/E2.10 294 E2C.15/E2i.15/E2.15 298 E2/000 302 1400 / 1500 310 1450 / 1480 316 2400 / 2500 322 2450 / 2480 328 2600 / 2700 334 2650 / 2680 340 3400 / 3500 346 3450 / 3480 352 255 358 easychain ® 146 E03 152 E04 154 E045 / Z045 156 E06 / Z06 158 E065 / Z065 160 E08 / Z08 162 E14 / Z14 164 E200 / Z200 176 E16 / Z16 168 E26 / Z26 170 E300 / Z300 172 officechain ® 174 ZF14 178 E1 180 ES1.10 184 E1.17 185 E1.18 186 E1.20 187 snapchain 190 TE14 192 TZ14 192 TE26 193 TZ26 193 zipper 194 047 200 07 202 R07 204 09 206 R09 ( 210 15 212 R15 216 17 220 R17 224 85 86 87 88 91 92 94 100 104 106 107 108 110 112 114 118 120 121 122 124 125 126 127 128 129 138 E4.1L 452 E4.31L/R4.31L 460 E4.38L/R4.38L 466 E4.48L/R4.48L 472 E4.64L 478 E4.1 484 E4.21 494 E4.28/R4.28 498 E4.32/H4.32/R4.32 506 E4.42/H4.42/R4.42 514 E4.56/H4.56/R4.56 522 E4.80/H4.80/R4.80 530 E4.112/H4.112/R4.112 538 E4.162 546 800 550 840 554 E4.350 558 E4/light 562 14040/14140/18840 570 14240/14340 578 14550/14650/19050 584 15050/15150/19850 592 15250/15350 600 1640/1608 606 E2R100 362 R117 / R118 368 R157 / R158 374 R167 / R168 382 E2R 390 R48 394 R58 400 R68 406 R2.1 412 R2.26 / R2i.26 418 R2.40 / R2i.40 422 R2.75 426 RX 430 RX32 436 RX40 440 RX48 444 RX56 448 79 78 T3 614 T3.29 620 E3 624 E3.10 630 E3.15 634 E3.22 638 E6.1 642 E61.29/EF61.29 650 E61.35 654 E61.40 658 E61.52 662 E61.62 666 E61.80 670 E6 674 E6.29/R6.29 682 E6.35 688 E6.40/R6.40 692 E6.52/R6.52 698 E6.62 704 E6.80L 708 E6.80 712 triflex ® R 728 TRC 736 TRE 738 TRCF 740 TRL 742 TRLF 744 easy triflex ® 800 E332 802 E332 806 E333 808 triflex ® 812 332/352 818 333/352 820 333/353 821 twisterchain ® 826 2208 832 TC32 834 TC42 836 TC56 838 twisterband 848 TB12 856 TB20 856 TB29 856 TB30/TB30HD 856 e-spool 862 guidelok slimline P 870 liftband 872 guidelok horizontal 876 basic flizz ® 878 micro flizz ® 882 PPDS 892 894 E4/4HD 900 P4 918 940 958 autoglide 01 - E41 972 autoglide 02 - E2/000 980 autoglide 03 - easychain ® 988 992 1006 97030 | 97031 1014 97030 | 97032 1016 97130 | 97131 1018 9720230 | 9720231 1020 97230 | 97231 1022 97230 | 97232 1024 97330 | 97331 1026 97430 | 97431 1028 97530 | 97531 1030 1012 1032 9230 | 9231 1040 9530 | 9531 1042 9930 | 9931 1044 9730 | 9731 1046 9330 | 9331 1048 9430 | 9431 1050 941445030 | 941445031 1052 9630 | 9631 1054 9830 | 9831 1056 9030 | 9031 1058 1038 9110 - 9171 1039 1060 1062 1068 guidefast 1074 guidelite 1080 1086 1092 1106 1107 1108 1109 1110 1112 1114 1116 1118 1122 1123 1124 Zawartość E2 micro, mini, E2.1 micro, E2/000 easychain ® , E1, snapchain e-prowadniki i e-tuby z otwarciem typu zamek błyskawiczny Narzędzia do projektowania i obliczania, przykłady zastosowań, schematy, konfekcjonowanie, readychains ® E4.1L, E4.1, E4/light e-tuby R100, R, R2.1, RX triflex ® R, easy triflex ® , triflex ® , twisterchain ® , twisterband Zawartość T3, E3, E6, E6.1 - bardzo niski poziom hałasu, odpowiednie do zastosowań w pomieszczeniach czystych System mocowania przewodów igus ® chainfix e-prowadniki do zastosowań o długich przesuwach Specjalne rozwiązania i systemy dla aplikacji o długim przesuwie Specjalne rozwiązania lub ruchy w każdym kierunku Aluminiowa SuperTrough, stalowa rynna prowadząca i inne systemy rynien prowadzących Dane 3D-CAD, konfiguratory, kalkulatory żywotności i filmy online e-prowadnik | Projektowanie z igus ® Terminologia igus ® | Spis alfabetyczny Obliczenia | Długość i naprężenie wstępne e-prowadnika Zastosowania Samonośne | Krótkie przesuwy Samonośne | Redukcja hałasu Szybki przegląd i selekcja wstępna | Wagi wypełnienia Samonośne proste FL G | Samonośne z ugięciem FL B | Wykresy obciążenia Ślizg | Długie przesuwy Pionowo wiszące | Aplikacje Pionowo stojące | Aplikacje Zig-zag | liftband | Aplikacje Montowane na boku | Aplikacje Ruch obrotowy | RBR | Aplikacje Ruch obrotowy | RBR | Rynny prowadzące Warunki dostawy i systemy mocowania przewodów Zasady wypełniania | Przewody i węże chainfix | Elementy systemu mocowania Dane techniczne, standardy, danemateriałowe Dane materiałowe igus ® | Środkowisko techniczne Materiał igumid | Środowisko techniczne ESD i ATEX | Środowisko techniczne Pomieszczenia czyste i ESD | Środowisko techniczne Zabrudzone środowisko | Środowisko techniczne Dane materiałowe igumid | Kolory | Środowisko techniczne Odporność chemiczna | Środowisko techniczne Certyfikacja | Standardy i certyfikaty igus ® readychain ® i readycable ® Usługamontażowa igus ® , w tymgwarancja Znajdź szybko idealny e-prowadnik www.igus.pl/wyszukiwarka www.igus.pl/e-prowadniki (Ruch jednoosiowy) (Ruch dwuosiowy) (Ruch trójosiowy) (Ruch jednoosiowy) (Ruch dwuosiowy) (Ruch trójosiowy) Modułowe projekty e-prowadnik z rolką e-prowadnik z rolkąE2/000 autoglide04 -systemyprowadzące Aluminiowa SuperTrough Moduł końca stałego, aluminiowy Stalowa rynna prowadząca Modułkońcastałego,stalowy Inne systemy rynien prowadzących Stalowa podpora Aluminiowa podpora Rynna rurowa RS Rynna wciskana SP Zaciski Pojedyncze, podwójne, potrójne obejmy CFX CFXL pojedyncze, podwójne, potrójne obejmy z szeroką podstawą dla maksymalnej siły trzymania Elementy siodełkowe Multi-obejmy Profile C Standardowe profile C i do zastosowań o wysokich obciążeniach Grzebienie mocujące Uniwersalne grzebienie mocujące Grzebienie mocujące z przypinanym połączeniem dla profilu C Przypinane rozwiązania Obejmy Separatory mocowania przewodów Elementy mocowania przewodów Nuggets - mocowanie przewodów System łącznikowe mocowania przewodów Polimerowe, łącznikowe systemy mocowania CFB
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=