IGUS | e-prowadniki

796 triflex ®  R 797 triflex ®  R [kg] TR.907.347 ABB IRB 6600 IRB 6640 IRB 6650 TR.907.468 ABB IRB 6400 TR.907.448 ABB IRB 4400 TR.907.381 ABB IRB 2400/10 IRB 2400/16 TR.907.905 ABB IRB 6620 TR.908.494 ABB IRB 4600 IRB 2600 TR.907.374 Comau NH1 130-2.6 NH3 165-2.7 NH3 220-2.7 NJ 110-3.0 NJ 110-2.6 SMART5 NJ 165 3.0 TR.907.447 Comau NM 45-2.0 NM 16-3.1 TR.908.493 Comau Smart six TR.907.327 Motomann UP 20 UP 50 UP 130 UP 165 ES 165 ES 200 ES 280 HP 20 HP 50 MH6 HP 165 TR.909.641 Motomann MH50 [kg] TR.911.220 Fanuc M-710iC 50 M-710iC 70 TR.908.973 Fanuc M-710iB 45 TR.907.270 Fanuc IR-2000iB R-2000iA R-1000iA S 430 S 420 TR.907.470.12 Fanuc M-900iA 260L M-900iA 350 TR.907.902.12 Fanuc M-900iA 600 TR.910.876 Fanuc M900-IB700 TR.907.599 Kuka KR5 KR5arc KR6 KR16 TR.908.113 Kuka KR-1000 TR.908.014 Kuka KR 60 (HA) KR 30 (HA) TR.907.706 Reis RV30-26 RV10-16 RV20-16 RV60-16 RV60-26 RV60-40 RV60-60 RV130 TR.911.223 Kuka Więcej informacji www.igus.pl//konfigurator_robot triflex ®  R | Dla RSP·RS·RSE | Akcesoria Adaptery dla systemów odciągu bezpośrednio z magazynu | Zakres produktów Więcej adapterów na zapytanie. Dane CAD online. triflex ®  R | Dla RSP·RS·RSE | Akcesoria Adaptery dla systemów odciągu bezpośrednio z magazynu | Zakres produktów Więcej adapterów na zapytanie. Dane CAD online. Adaptery Nr art. Producent Model robota Waga 4,0 9,8 5,0 5,2 2,8 2,9 4,7 3,4 2,2 3,6 2,0 Adaptery Nr art. Producent Model robota Waga 2,0 1,1 4,5 6,8 8,9 4,6 2,5 5,2 4,3 4,3 Seria Quantec (zestaw 4-częściowy) 0,6 Śruba dystansowa Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/triflexR

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=