IGUS | e-prowadniki
133 70 4 13,5 70 70 520 490 380 0 ± 250 794 triflex ® R 795 triflex ® R Więcej informacji www.igus.pl/triflexR www.igus.pl/konfigurator_robot Moduł pozycjonujący ułatwia zmianę położenia systemu odciągu triflex ® R | Dla RSP·RS | Akcesoria Moduł pozycjonujący dla systemów odciągu Opcjonalny moduł pozycjonujący jest insta- lowana pomiędzy ramieniem robota a sys- temem odciągu, i pozwala na precyzyjne dopasowanie położenia systemu odciągu igus ® na ramieniu robota. Szczególnie przy- datna przy różnych programach obsługiwa- nych przez ten sam zestaw przewodów. Moduł pozycjo- nujący dla sys- temów odciągu RSP i RS Umożliwia pozycjonowanie systemu w celach robotycznych z ograniczoną przestrzenią Duży zakres regulacji wynoszący ± 250 mm TR.907.595 waga: 5.0 kg Można łączyć z adapterem igus ® Nr art. TR.907.595 Przykład zastosowania systemu RS na serii ABB 6600 triflex ® R | Dla RSP·RS·RSE | Akcesoria Adaptery dla systemów odciągu Systemy odciągu RS i RSP zapewniają możliwość mocowania wszystkich po- wszechnie stosowanych rozstawów otworów montażowych: 380 x 70 mm i 490 x 90 mm (o Ø12,5 mm). Oferujemy również szeroki zakres adapterów zależ- nych od modelu i producenta robota przemysłowego, które dostępne są bez- pośrednio z magazynu, a ich celem jest dopasowanie się do każdego wariantu robota. Wiele robotów, jest wyposażo- nych fabrycznie tylko w boczną opcję montażu - w takim przypadku, nasz sze- roki asortyment produktów adaptacyj- nych umożliwia instalację systemu odcią- gu bez konieczności dodatkowych prac technicznych. Adaptery dla różnych ro- botów, z magazynu. Zakres produktu na następnej stronie Adaptery dla systemów odciągu RSP, RS i RSE Dane 3D CAD dostępne online do pobrania www.igus.plkonfigurator_ robot 43 adaptery z myślą o różnych typach robotów prosto z magazynu Również dla robotów wymagających instalacji na boku Dla wszystkich modułów triflex ® RSP , RS i RSE Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/triflexR
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=