IGUS | e-prowadniki
792 triflex ® R 793 triflex ® R D E A C B ø A B C D E [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 40. ▼ TR.40.80 60. ▼ TR.60.80 70. ▼ TR.70.80 85. ▼ TR.85.80 100. ▼ TR.100.80 125. ▼ TR.125.80 [m] TRC.40 TRE.40 TRC.F. 40 . 1000 .1.0 TRE.F. 40 . 1000 .1.0.B TRC.F. 40 . 0900 .1.0 TRE.F. 40 . 0900 .1.0.B TRC.F. 40 . 0800. 1.0* TRE.F. 40 . 0800. 1.0.B* TRC.F. 40 . 0700 .1.0 TRE.F. 40 . 0700 .1.0.B TRC.F. 40 . 0600 .1.0 TRE.F. 40 . 0600 .1.0.B TRC.F. 40 . 0500 .1.0 TRE.F. 40 . 0500 .1.0.B TRC.F. 40 . 0400 .1.0 TRE.F. 40 . 0400 .1.0.B TRC.60 TRE.60 TRC.F. 60 . 1400 .1.0 TRE.F. 60 . 1400 .1.0.B TRC.F. 60 . 1200 .1.0 TRE.F. 60 . 1200 .1.0.B TRC.F. 60 . 1000 .1.0* TRE.F. 60 . 1000 .1.0.B* TRC.F. 60 . 0800. 1.0 TRE.F. 60 . 0800. 1.0.B TRC.F. 60 . 0600 .1.0 TRE.F. 60 . 0600 .1.0.B TRC.F. 60 . 0400 .1.0 TRE.F. 60 . 0400 .1.0.B TRC.70 TRE.70 TRC.F. 70 . 1800 .1.0 TRE.F. 70 . 1800 .1.0.B TRC.F. 70 . 1600 .1.0 TRE.F. 70 . 1600 .1.0.B TRC.F. 70 . 1400 .1.0 TRE.F. 70 . 1400 .1.0.B TRC.F. 70 . 1200 .1.0* TRE.F. 70 . 1200 .1.0.B* TRC.F. 70 . 1000 .1.0 TRE.F. 70 . 1000 .1.0.B TRC.F. 70 . 0800. 1.0 TRE.F. 70 . 0800. 1.0.B [m] TRC.85 TRE.85 TRC.F. 85 . 2000 .1.0 TRE.F. 85 . 2000 .1.0.B TRC.F. 85 . 1800 .1.0 TRE.F. 85 . 1800 .1.0.B TRC.F. 85 . 1600 .1.0 TRE.F. 85 . 1600 .1.0.B TRC.F. 85 . 1400 .1.0* TRE.F. 85 . 1400 .1.0.B* TRC.F. 85 . 1200 .1.0 TRE.F. 85 . 1200 .1.0.B TRC.F. 85 . 1000 .1.0 TRE.F. 85 . 1000 .1.0.B TRC.F. 85 . 0800. 1.0 TRE.F. 85 . 0800. 1.0.B TRC.100 TRE.100 TRC.F. 100 . 2000 .1.0 TRE.F. 100 . 2000 .1.0.B/ .C 1) TRC.F. 100 . 1800 .1.0 TRE.F. 100 . 1800 .1.0.B/ .C 1) TRC.F. 100 . 1600 .1.0 TRE.F. 100 . 1600 .1.0.B/ .C 1) TRC.F. 100 . 1400 .1.0* TRE.F. 100 . 1400 .1.0.B/ .C 1) * TRC.F. 100 . 1200 .1.0 TRE.F. 100 . 1200 .1.0.B/ .C 1) TRC.F. 100 . 1000 .1.0 TRE.F. 100 . 1000 .1.0.B/ .C 1) TRC.125 TRE.125 TRC.F. 125 . 2000 .1.0 TRE.F. 125 . 2000 .1.0 TRC.F. 125 . 1800 .1.0* TRE.F. 125 . 1800 .1.0* TRC.F. 125 . 1600 .1.0 TRE.F. 125 . 1600 .1.0 TRC.F. 125 . 1400 .1.0 TRE.F. 125 . 1400 .1.0 TRC.F. 125 . 1200 .1.0 TRE.F. 125 . 1200 .1.0 TRC.F. 125 . 1000 .1.0 TRE.F. 125 . 1000 .1.0 Moduły prętów z włókna węglowego do naprężenia kierunkowego e-prowadników Dostarczamywpełni zmontowanemoduły prętówzwłóknawęglowego dla e-prowadników triflex ® R serii TRC i TRE. Zintegrowane pręty z włókna węglowego generują naprężenie kierunkowe w e-prowadnikach. System ten tworzy unikalny wybór ruchów dla systemu zasilania ostatniej osi robotów przemysłowych. Moduł pręta z włókna wę- glowego prowadzi samonośny e-prowadnik w stronę przedniej części, równolegle z ramieniem robota Właściwości gięcia modułów uzależ- nione są od pozycji zamontowania: tylko przedni koniec umożliwia elastyczne ruchy. Pięć ogniww tylnej części e-prowadnika, które są ze sobą ściśle połączone, pozwala na względny ruch zintegrowa- nym prętom z włókna węglowego. Wynikiem tego jest zasilający system bezdotykowy zapewniający zerowe zużycie, przeznaczo- ny głównie do ruchów umiarkowanych z ograniczonymi ruchami obrotowymi osi. Dodatkowy e-prowadnik bez prętów z włókna węglowego z przeznaczeniem dla osi końcowej musi być zama- wiany oddzielnie. triflex ® R | Seria TRC·TRE | Akcesoria Moduł prętów z włókna węglowego | Uniwersalne zestawy mocujące Więcej informacji www.igus.pl/triflexR Długość modułu Proste ustawienie oraz zmiana położenia 5 sztywno połączonych ogniw e-prowadnika pozwala na względne ruchy zintegrowanych prętów sprężynowych Moduł pręta z włókna węglowego prowadzi samonośny e-prowadnik w stronę przedniej części, równolegle z ramieniem robota Całkowity brak styczności zapewnia zerowe zużycie W pełni zmontowane moduły prętów z włókna węglowego dla serii TRC i TRE Dodatkowy e-prowadnik bez prętów z włókna węglowego do osi 6 triflex ® R | Seria TRC·TRE | Akcesoria Zakres produktu * Maksymalna zalecana długość dla modułów prętów z włókna węglowego 1) Prosimy o załączenie indeksu .C dla wersji C Uniwersalne zestawy montażowe | Dla TRC·TRE Rura kątowa ze stali nierdzewnej z elementem mocującym Dowolnie pozycjonowana System zasilania w energię może zostać w prosty i szybki sposób dostosowany do nowych sekwencji programowania robota Posiada 2 elementy mocujące, dla rozmiarów 40 i 60 - posiada 3 elementy mocujące zaczynając od rozmiaru 70 Nr art. Waga Indeks 40 30 8,4 475 325 3,6 40 30 8,4 475 325 4,3 75 80 12,6 875 575 5,9 75 80 12,6 875 575 6,3 75 80 12,6 875 575 6,3 75 80 12,6 875 575 8,5 Nr art. modułów prętów z włókna węglowego dla TRC / TRE Długość ≈ 1,0 ≈ 0,9 ≈ 0,8 ≈ 0,7 ≈ 0,6 ≈ 0,5 ≈ 0,4 ≈ 1,4 ≈ 1,2 ≈ 1,0 ≈ 0,8 ≈ 0,6 ≈ 0,4 ≈ 1,8 ≈ 1,6 ≈ 1,4 ≈ 1,2 ≈ 1,0 ≈ 0,8 Nr art. modułów prętów z włókna węglowego dla TRC / TRE Długość ≈ 2,0 ≈ 1,8 ≈ 1,6 ≈ 1,4 ≈ 1,2 ≈ 1,0 ≈ 0,8 ≈ 2,0 ≈ 1,8 ≈ 1,6 ≈ 1,4 ≈ 1,2 ≈ 1,0 ≈ 2,0 ≈ 1,8 ≈ 1,6 ≈ 1,4 ≈ 1,2 ≈ 1,0 Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/triflexR
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=