IGUS | e-prowadniki

790 triflex ®  R RSE TRC.RSE.40. 058 . LLLL .0 TRE.RSE.40. 058 . LLLL .0.B TRC.RSE.40. 058 . LLLL .0 TRE.RSE.40. 058 . LLLL .0.B 791 triflex ®  R RSE ø R [mm] [mm] [mm] 40. ▼ 058 65 ø 40. ▼ TRC.RSE.40. 058 .  LLLL .0 TRE.RSE.40. 058 .  LLLL .0.B LLLL [mm] | 500 | 750 | 1000 | 1250 | TR.RS.40. L TR.RSE.40. COVER TRC.RSE.40. 058 . 500 .0 TR.RSE.40. L + TRE.RS.40. COVER + TRC.RSE.40. 058 . 500 .0 triflex ®  R | RSE | Dla serii TRC·TRE | Akcesoria System RSE oraz dopasowane do niego e-prowadniki Więcej informacji www.igus.pl/triflex-RSE Konstrukcja systemu | RSE oraz dopasowane do niego e-prowadniki e-prowadniki triflex ® R pasujące do systemu RSE System RSE (bez e-prowadnika) + Element mocujący + Pierścień przelotowy = TR.RSE.40. L lub TR.RSE.40. R Osłona zapewniająca dodatkową powierzchnię montażu na robocie, opcjonalnie: TR.RSE.40. COVER Całkowita długość = dodatkowa długość poza pierścieniem przelotowym LLLL + długość e-prowadnika w ramach systemu triflex ®  R | RSE | Dla serii TRC·TRE | Akcesoria Obliczanie długości e-prowadnika RSE oraz przewodu Obliczanie długości całkowitej e-prowadnika | e-prowadniki RSE Zakres produktu | e-prowadniki dopasowane do systemu RSE Promień gięcia Długość e-prowadnika* Ilość ogniw e-prowadnika Długość całkowita e-prowadnika Indeks 904 LLLL + 904 *Wartości określają długość e-prowadnika wewnątrz systemu Prosimy dodać długość e-prowadnika wewnątrz systemu do standardowej długości LLLL (mierzonej od pierścienia przelotowego) aby uzyskać całkowitą długość e-prowadnika Nr art. dla systemu TRC z zamkniętą konstrukcją Nr art. TRE konstrukcja "easy" Indeks * Standardowe długości pierścieni przelotowych poza systemem - długości niestandardowe na zapytanie standardowe długości e-prowadników* Nr art. ze standardową wartością długości LLLL (mierzoną od pierścienia przelotowego) odpowiadającą długości ramienia od osi 3. Przykład: TR C.RS.60. 87 . 500 .0 Przykład zamówienia obejmuje całkowity system TR.RSE, ø-Indeks 40, koniec stały po lewej, osłonę oraz e-prowadnik (długość standardowa: 500 mm) System Wprowadź Ø indeks XX / wybrać koniec stały . L / . R + Osłona Wprowadź Ø indeks XX / Wprowadź indeks Ø XX (osłona opcjonalnie) + e-prowadnik Wprowadź ø-indeks XX / Wprowadź promień gięcia R / Wprowadź standardową długość LLLL Treść zamówienia: Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/triflexR Domyślny kolor: czarny Dodatkowa długość R Promień gięcia Ø Indeks System Seria e-prowadników

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=