IGUS | e-prowadniki
788 triflex ® R RSE 220 12,5 100 ~ 400 445 72,5 72,5 118 118 445 8,5 8,5 100 ~ 400 12,5 120 10 10 160 160 120 220 TR.RSE.40. L TR.RSE.40. R A D C B 789 triflex ® R RSE TR.RSE.40. L / R ø ≤ [mm] [kg] 40. ▼ TR.RSE.40. L TR.RSE.40. R ø A B C D [mm] [mm] [mm] [mm] ≤ [kg] [kg] 40. ▼ TR.RSE.40. COVER Modułowy system odciągu RSE (rysunek przedstawia stały koniec e-prowadnika, prawy) Element mocujący oraz pierścień przelotowy są uwzględnione w zestawie Prosimy zamawiać e-prowadniki dopasowane do systemu triflex ® R oddzielnie. Pierścień przelotowy Element mocujący Koniec stały lewy Koniec stały prawy triflex ® R | RSE | Dla serii TRC·TRE | Akcesoria Dane techniczne Więcej informacji www.igus.pl/triflex-RSE Wymiary | Ekonomiczny system odciągu RSE Łatwa regulacja adaptera Łatwa regulacja adaptera Koniec stały Koniec stały triflex ® R | RSE | Dla serii TRC·TRE | Akcesoria Zakres produktu Zakres produktów | Ekonomiczny system odciągu RSE z rolką prowadzącą R = Koniec stały prawy L = Koniec stały lewy Ø Indeks System Seria e-prowadników Klucz zamówienia Zakres produktu | Osłona, opcjonalnie Łatwa regulacja adaptera Nr art. koniec stały lewy Nr art. koniec stały p rawy Długość odciągu 1) Waga* Indeks 500 1,6 1) Podane wartości to wartości maksymalne. Podczas normalnej pracy, zalecane wypełnienie nie powinno przekraczać 70%. Wymagane e-prowadniki triflex ® R prosimy zamawiać oddzielnie Opcjonalna osłona Obciążenie* Waga Indeks 115 240 180 200 1,5 1,1 * Przy stosowaniu osłony zalecana jest maks. waga wypełnienia Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/triflexR
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=