IGUS | e-prowadniki
786 triflex ® R RSE 787 triflex ® R RSE triflex ® R | RSE | Dla serii TRC·TRE | Akcesoria Ekonomiczny system z odciągu rolką prowadzącą | Zalety Dodatkowe akcesoria | RS modułowy system odciągu Systemodciągu igus ® triflex ® RSE, opraco- wany specjalnie z myślą o robotach zawie- rających średnie zestawy przewodów oraz węży, zapobiega tworzeniu się pętli w ob- szarze roboczym robota, nawet przy wyso- ce dynamicznych aplikacjach. ● ● Dla serii TRC·TRE z ø-indeksem 40 mm ● ● Niezwykle szybki czas reakcji, nawet przy bardzo dynamicznych programach robo- tów ● ● Niska waga na robocie w bardzo niewiel- kim stopniu ogranicza zdolność opero- wania robotem ● ● Uniwersalne regulowane elementy mon- tażowe ● ● Bezobsługowy i bezsmarowny element liniowy igus ® drylin ® W ● ● Dla maksymalnych stopni swobody ● ● Większa toleracja względem osoby pro- gramującej robota ● ● Dla średnicy przewodów do 11 mm Ekonomiczny system z odciągu rolką prowadzącą dlamałych robotów - triflex ® RSE Adaptery - z myślą o indywi- dualnych opcjach montażu Obejma osi 6 - element mo- cujący systemu triflex ® R Więcej informacji www.igus.pl/triflex-RSE Osłona - zmyśląododatkowej przestrzenimocującej orazeks- tremalnych ruchach Dostarczane z zamontowanym, prawym lub lewym punktem stałym Otwarty system, nisko- profilowa konstrukcja Również z przeznaczeniem przy ekstremalnym przyspieszeniu (dzięki niskiej wadze) W systemie triflex ® RSE możliwa długość odciągu aż do 500 mm Regulowana pozycja montażu Adaptery umożliwiają indywidualnie dopaso- wane połączenia Bezobsługowy element liniowy igus ® drylin ® W Dla TRC i TRE z ø indeksem 40 (dopasowane e-prowadniki muszą być zamawiane oddzielnie) triflex ® R | RSE | Dla serii TRC·TRE | Przykład zastosowania RSE - Elastyczny System Odciągu Niezawodny i kontrolowany system zasilający, nawet w ograniczonej przestrzeni e-prowadnik jest prowadzony w pobliżu ramienia robota dla niskoprofilowych rozwiązań Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/triflexR
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=