IGUS | e-prowadniki
A 784 triflex ® R RSE liniowy TRC .XX. R .0 TRE .XX. R .0.B TRCF.XX. R .0 TRC .XX. R .0 TRE .XX. R .0.B TRCF.XX. R .0 A1 A6 785 triflex ® R RSE liniowy ø 30. ▼ – – – – – 40. ▼ TRC.40. 058 .0 TRE.40. 058 .0.B – TR.40.10 TR.40.30 50. ▼ TRC.50. 080 .0 TRE.50. 080 .0.B – TR.50.10 – 60. ▼ TRC.60. 087 .0 TRE.60. 087 .0.B – TR.60.10 TR.60.30 65. ▼ – – TRCF.65. 100 .0 TR.65.10 – 70. ▼ TRC.70. 110 .0 TRE.70. 110 .0.B – TR.70.10 TR.70.30 85. ▼ TRC.85. 135 .0 TRE.85. 135 .0.B TRCF.85. 135 .0 TR.85.10 TR.85.30 85. ( R 240 ) ▼ – – TRCF.85. 240 .0 TR.85.240.10 – 100. ▼ TRC.100. 145 .0 TRE.100. 145 .0.B/C 1) TRCF.100. 145 .0 TR.100.10 TR.100.30 125. ▼ TRC.125. 182 .0 TRE.125. 182 .0.B – TR.125.10 – TR.RSE.40 2 m TRC.40. 058 .0 TR.40.30 TR.RSE.40. + 2 m TRC.RSE.40. 058 .0 + TR.40.30 ø A R [mm] [mm] 30. ▼ – 40. ▼ 058 50. ▼ 080 60. ▼ 087 65. ▼ 100 70. ▼ 110 85. ▼ 135 85. ( R 240 ) ▼ – 100. ▼ 145 125. ▼ – triflex ® R | RSEliniowy | Dlaserii TRC·TRE·TRCF | Akcesoria SystemRSE oraz dopasowane do niego e-prowadniki Więcej informacji www.igus.pl/triflexRSE Nadmiar długości w kierunku A1 + Wymiar A + Nadmiar długości w kierunku A6 = Całkowita długość e-prowadnika Ogranicznik bezpieczeństwa System liniowy RSE (bez e-prowadnika) + Element mocujący + Pierścień przelotowy = TR.RSE.XX e-prowadniki triflex ® R dopasowane do systemu liniowego RSE Konstrukcja systemu | RSE oraz dopasowane do niego e-prowadniki Domyślny kolor: czarny R Promień gięcia Ø Indeks Seria e-prowadników triflex ® R | RSEliniowy | Dlaserii TRC·TRE·TRCF | Akcesoria Obliczanie długości e-prowadnika RSE oraz przewodu Zakres produktu | e-prowadniki dopasowane do systemu liniowego RSE Wymiary A Kierunek A6 nadmiar długości Obliczanie długości całkowitej e-prowadnika | e-prowadniki RSE triflex ® R obliczanie długości dla systemów liniowych RSE Przykład zamówienia obejmuje całkowity system liniowy TR.RSE, Ø-Indeks 40, oraz e-prowadnik (długość: 2m) System Należy umieścić Ø indeks XX + e-prowadnik Wprowadź Ø-indeks XX / Wprowadź promień gięcia R / Wprowadź standardową długość LLLL w metrach + Protektor Ochraniacz z mechanizmem szybkiego zapięcia Treść zamówienia: Kierunek A1 nadmiar długości Nr art. dla systemu TRC z zamkniętą konstrukcją Nr art. TRE konstrukcja "easy" Nr art. TRCF z mechanizmem zatrzaskowym Protektor ze śrubą Protektor z mechanizmem szybkiego zapięcia Indeks 1) Dostępny dla wersji B i C Prosimy zamawiać e-prowadniki jako towar na sztuki oraz dokupić do każdego z nich protektor. Prosimy zamawiać protektory z połączeniem śrubowym lub szybkim zwolnieniem jako ograniczniki bezpieczeństwa. Aby obliczyć całkowitą długość e-prowadnika, należy dodać wymagany nadmiar długości z osi 1 i osi 6 do wymiarów A (podanych w tabeli poniżej). Dodatkowo, koniecz- ne jest zamówienie przynajmniej 1 ochraniacza. Pragniemy podkreślić, że wszystkie e-prowadniki triflex ® R mogą być swobodnie wydłużane oraz skracane, co pozwala na dostosowanie ich do Państwa indywidualnych zastosowań. Promień gięcia Indeks – 390 390 750 750 750 750 750 750 750 Nadmiar długości w kierunku A6 + Wymiar A + Nadmiar długości w kierunku A1 = Całkowita długość e-prowadnika Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/triflexR
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=