IGUS | e-prowadniki
M8 A C B C A B B = 380 B = 490 B = 375 A = 70 A = 90 A = 114 max 409 min 30 30 50 70 114 118 96,5 800 15 ø13 ø13 ø9 95 95 782 triflex ® R RSE liniowy M8 A C B C A B B = 380 B = 490 B = 375 A = 70 A = 90 A = 114 ax 409 min 30 30 50 70 114 118 96,5 800 15 ø13 ø13 ø9 95 95 TR.RSE.40 - TR.RSE.50 TR.RSE.60 - TR.RSE.125 783 triflex ® R RSE liniowy TR.RSE.XXX ø A B C ≤ [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] 30. ▼ – 40. ▼ TR.RSE.40 50. ▼ TR.RSE.50 60. ▼ TR.RSE.60 65. ▼ TR.RSE.65 70. ▼ TR.RSE.70 85. ▼ TR.RSE.85 85. ( R 240 ) ▼ TR.RSE.85 100. ▼ TR.RSE.100 125. ▼ TR.RSE.125 A B [mm] [mm] M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 A B [mm] [mm] M12 M12 M12 M12 M12 M12 M12 A B [mm] [mm] M8 M8 M8 M8 M8 M8 triflex ® R | RSEliniowy | Dlaserii TRC·TRE·TRCF | Akcesoria Dane techniczne Więcej informacji www.igus.pl/triflexRSE Wymiary | RSE liniowy, ekonomiczny, liniowy system odciągu Rysunek przedstawia systemu triflex ® RSE o indeksie 40 - 50 Pozycja montażu 01 Pozycja montażu 01 Pozycja montażu 02 Pozycja montażu 03 Pozycja montażu 02 Pozycja montażu 03 Możliwe konfiguracje montażu dla TR.RS.60 - TR.RS.125 | RSE liniowy Rysunek przedstawia systemu triflex ® RSE o indeksie 60 - 125 Wszystkie adaptery typu S mogą być ustawione na 95 mm siatce triflex ® R | RSEliniowy | Dlaserii TRC·TRE·TRCF | Akcesoria Zakres produktu Zakres produktu | RSE liniowy, ekonomiczny system odciągu Liniowy system odciągu - RSE Element mocujący oraz pierścień przelotowy są uwzględnione w zestawie Wymagane e-prowadniki triflex ® R prosimy zamawiać oddzielnie Element mocujący Pierścień przelotowy Ø Indeks System Seria e-prowadników Klucz zamówienia Nr art. RSE liniowy Długość odciągu 1) Waga* Indeks – – – – – 290 457 140 143 1,4 290 475 140 151 1,7 490 868 134 231 9,9 490 880 134 231 10,0 490 878 155 258 10,0 490 885 155 258 10,0 490 885 155 258 10,0 490 886 170 264 10,2 490 876 190 280 10,5 1) Podane wartości to wartości maksymalne. Podczas normalnej pracy, zalecane wypełnienie nie powinno przekraczać 70%. Wymagane e-prowadniki triflex ® R prosimy zamawiać oddzielnie Rozmiar gwintu 70 190 70 285 70 380 70 475 70 570 70 665 70 760 Rozmiar gwintu 90 175 - 205 90 270 - 300 90 365 - 395 90 460 - 490 90 555 - 585 90 650 - 680 90 745 - 775 Rozmiar gwintu 114 185 114 280 114 375 114 470 114 565 114 660 Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej www.igus.pl/triflexR
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=