IGUS | e-prowadniki

778 triflex ®  R RS TRC.RS.XX . R . LLLL .0 TRE.RS.XX. R . LLLL .0.B TRC.RS.XX . R . LLLL .0 TRE.RS.XX. R . LLLL .0.B 779 triflex ®  R RS ø R [mm] [mm] [mm] 30. ▼ – – 40. ▼ 058 90 50. ▼ – – 60. ▼ 087 85 65. ▼ – – 70. ▼ 110 74 85. ▼ 135 68 85. ( R 240 ) ▼ – – 100. ▼ 145 61 125. ▼ – – ø 30. ▼ – – 40. ▼ TRC.RS.40. 058 .  LLLL .0 TRE.RS.40. 058 .  LLLL .0.B 50. ▼ – – 60. ▼ TRC.RS.60. 087 .  LLLL .0 TRE.RS.60. 087 .  LLLL .0.B 65. ▼ – – 70. ▼ TRC.RS.70. 110 .  LLLL .0 TRE.RS.70. 110 .  LLLL .0.B 85. ▼ TRC.RS.85. 135 .  LLLL .0 TRE.RS.85. 135 .  LLLL .0.B 85. ( R 240 ) ▼ – – 100. ▼ TRC.RS.100. 145 . LLLL .0 TRE.RS.100. 145 . LLLL .0.B/C 125. ▼ – – LLLL [mm] | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | TR.RS.60. L TR.RS.60. COVER TRC.RS.60. 087 . 500 .0 TR.RS.60. L + TR.RS.60. COVER + TRC.RS.60. 087 . 500 .0 triflex ®  R | RS | Dla serii TRC·TRE | Akcesoria System odciągu RS oraz dopasowane do niego e-prowadniki Więcej informacji www.igus.pl/triflex-RS Domyślny kolor: czarny Dodatkowa długość R Promień gięcia Ø Indeks System Seria e-prowadników Konstrukcja systemu | RS oraz dopasowane do niego e-prowadniki Klucz zamówienia e-prowadniki e-prowadniki triflex ® R dopasowane do systemu RS ze zintegrowanymi prętami z włókna węglowego System RS (bez e-prowadnika) + Płyta wsporcza + Element mocujący + Pierścień przelotowy = TR.RS.XX. L or TR.RS.XX. R Opcjonalna osłona stanowiąca dodatkową powierzchnię do mocowania na robotach: TR.RS.XX. COVER Całkowita długość = dodatkowa długość poza pierścieniem przelo- towym LLLL + długość e-prowadnika w ramach systemu triflex ®  R | RS | Dla serii TRC·TRE | Akcesoria Obliczanie długości e-prowadnika RS oraz przewodu Obliczanie długości całkowitej e-prowadnika | e-prowadniki RS Zakres produktu | e-prowadniki dopasowane do systemu RS Promień gięcia Długość e-prowadnika* Ilość ogniw e-prowadnika Długość całkowita e-prowadnika Indeks – – 1251 LLLL + 1251 – – 1734 LLLL + 1734 – – 1895 LLLL + 1895 2080 LLLL + 2080 – – 2070 LLLL + 2070 – – *Wartości określają długość e-prowadnika wewnątrz systemu Prosimy dodać długość e-prowadnika wewnątrz systemu do standardowej długości LLLL (mierzonej od pierścienia przelotowego) aby uzyskać całkowitą długość e-prowadnika Nr art. dla systemu TRC z zamkniętą konstrukcją Nr art. TRE konstrukcja "easy" Indeks 1) Dostępny dla wersji B i C * Standardowe długości od pierścieni przelotowych poza systemem - długości niestandardowe na zapytanie standardowe długości e-prowadników* Nr art. ze standardową wartością długości LLLL (mierzoną od pierścienia przelotowego) odpowiadającą długości ramienia od osi 3. Przykład: TR C.RS.60. 87 . 500 .0 Przykładowe zamówienie obejmuje całkowity system TR.RS, ø-Indeks 60, koniec stały po lewej, osłonę oraz e-prowadnik (długość standardowa: 500 mm) System Wprowadź Ø indeks XX / wybrać koniec stały . L / . R + Osłona Wprowadź Ø indeks XX / Wprowadź indeks Ø XX (osłona opcjonalnie) +e-prowadnik Wprowadź ø-indeks XX / Wprowadź promień gięcia R / Wprowadź standardową długość LLLL Treść zamówienia: Pliki 3D CAD, obliczanie żywotności, konfiguratory i więcej  www.igus.pl/triflexR

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU4MDI=